ZP200系列滚珠丝杠驱动的方导轨式垂直升降定位平台 - 派克 Parker

ZP200系列滚珠丝杠驱动的方导轨式垂直升降定位平台 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

ZP200系列滚珠丝杠驱动的方导轨式垂直升降定位平台

ZP200系列滚珠丝杠驱动的方导轨式垂直升降定位平台 OBSOLETE

ZP200是一种精确的楔形平台,是垂直定位应用的理想选择。 该行程范围为25mm,有效载荷为734N,该200mm宽工作台由精密滚珠丝杠驱动,使用方形导轨

技术规格:

  • 产品序列: ZP
  • 轮廓宽度: 200 mm
  • 传动轴类型: 滚珠丝杠
  • 螺节距: 5mm | 10mm | 20mm mm
  • 轴承类型: 双方轨
  • 最大冲程长度: 25 (垂直) mm, 0.98 (垂直) inch
  • 最大工作速度: 0.44 (垂直) m/sec, 17.3 (垂直) inch/sec
  • 最大螺杆转速: 60 RPS
  • 最大加速度: 7.2 (垂直) m/sec2, 278 (垂直) inch/sec2
  • 双向重复性: 3 (垂直) μm, 0.12 (垂直) thou
  • 传动列效率额定值: 90 %
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 734 N, 165 lb
  • 逆变负荷能力: 734 N, 165 lb
  • 轴向负荷能力: N/A
  • 最大断裂扭矩: 0.15 Nm, 21.24 oz-inch
  • 最大运行扭矩: 0.13 Nm, 18.4 oz-inch
  • 包括其他保护功能: -
  • 符合规格: 洁净室准备(1000级,10级)
  • 回馈类型: 是(编码器:0.1μm,0.5μm 或 1μm分辨率)

完整的产品说明

ZP200是一个用于垂直(Z轴)定位的精密平台,同时保持X-Y轴的完整性。 ZP200采用方形轨道轴承的楔形配置,以及高精度滚珠丝杆,提供快速的的动态响应性能。 ZP200的垂直行程上限为25 mm,与用于多轴配置的400XR和LXR系列线性定位器兼容。

ZP200系列滚珠丝杠驱动的方导轨式垂直定位平台;标准功能及配件:
• 框架宽度为200 mm
• 标准行程25 mm
• 重复位置精度为+/- 3微米
• 速度上限为440 mm / sec
• 三个精密滚珠丝杠间距
• 有效载荷上限为735 N
• 预配置的直列电机安装选项
• 提供洁净室准备
• 添加外部线性编码器的标准选项
• 易于调节主传感器和限位传感器

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859