ZUDB 系列二通插装阀用叠加式先导溢流阀 - 派克 Parker

ZUDB 系列二通插装阀用叠加式先导溢流阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

密封材料

功能

压力调节控制类型

压力控制范围

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

ZUDB 系列二通插装阀用叠加式先导溢流阀

作为派克庞大的模块化 DIN 标准二通插装阀系统的一部分, ZUDB 系列溢流功能叠加式先导阀能为构建压力控制功能提供优越的灵活性。

技术规格:

  • 安装类型: 叠加阀板
  • 启动类型: 手动
  • 最大流速: 5 L/min
  • 重量: 1 kg
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 配置: N/A
  • 流速: N/A
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil, Water glycol
  • 功能: 2-Way
  • 运行类型: Oil pilot
  • 阀体材料: Steel
  • 压力控制范围: 71, 175, 250, 350 bar

完整的产品说明

ZUDB 二通插装阀系列先导阀是一款稳定的 NG06 叠加式安装溢流阀, 属于派克的范围很广的 DIN 插装阀用先导控制阀范畴。利用这种模块化系统, 可以构建出许多压力控制功能。该型阀的调压机构有带锁紧螺母的内六角头调节螺杆和带筒型锁调节手把两个选项。

市场:
• 工业

特点/优势:
• 紧凑、久经考验的设计, 代表着我们在液压技术领域方面的长期经验 - 提升稳定性
• 4 档压力范围: 70, 175, 250 及 350 bar - 能提高精细调节
• MTTFD 值 (平均无故障工作时间) 150 年 - 保障了长工作寿命
• 大多数型式的供货周期短 - 无需库存
• 采用带锁紧螺母的内六角螺杆或带筒型锁的手把进行调节
• 最大额定流量 5 l/min

应用:
• 适用于一般的液压应用系统

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687478