PA5734 - Baldwin - Cabin Air Panel Filters | Brazil

Baldwin - Cabin Air Panel Filters | #PA5734

PA5734

Baldwin - Cabin Air Panel Filters | #PA5734

Panel Cabin Air Filters help prevent contamininants and pollutants from entering the cabin area. The space-saving design is utilized in a wide variety of heavy-duty trucks and passenger vehicles.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Cab Air Element
  • Tamaño: 16 3/8 x 9 27/32 x 27/32 (415.9 x 250.0 x 21.4)
  • Gasket: Attached Gasket: [1] Attached
  • Aplicación: Case, New Holland Loaders
  • Número de pieza compatible de la competencia: Case 78314367; New Holland 87314367
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket
  • Industria: • Automotive
    • Heavy-duty on-highway transportation
    • Commercial trucks and buses
    • Agriculture
    • Construction
    • Mining


  • Tecnología: Filtration
  • Estilo de productos: Air Filter

Información del artículo

Panel Cabin Air Filters help prevent contamininants and pollutants from entering the cabin area. The space-saving design is utilized in a wide variety of heavy-duty trucks and passenger vehicles. A trucker's job demands many hours behind a wheel. Baldwin cabin air filters are designed to remove harmful contaminants and pollutants from the air before they enter the truck's cab area. They help provide a safe, comfortable environment.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
082700