RS3507 - Baldwin - Radial Seal Air Filter Elements | Brazil

Baldwin - Radial Seal Air Filter Elements | #RS3507

RS3507

Baldwin - Radial Seal Air Filter Elements | #RS3507

Baldwin Radial Seal Air Filters ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Radial Seal Inner Air Element
  • Fits Inside: RS3506, RS3506XP
  • Diámetro exterior: 5 9/16 (141.3)
  • Diámetro interior: 4 13/32 (111.9) One End
  • Longitud: 15 11/16 (398.5)
  • Aplicación: Caterpillar Equipment
  • Número de pieza compatible de la competencia: Caterpillar 6I2504
  • Marca: Baldwin
  • Estilo de productos: Air Filter
  • Industria: • Marine
    • Mining
    • Oil and gas
    • Construction
    • Agriculture
    • Compressor
  • Tecnología: Filtration

Información del artículo

Baldwin engine air intake filter elements protect heavy-duty equipment by preventing airborne dirt and other contaminants from entering the combustion chamber. Radial seal filters utilize a urethane compound to form the molded ends and bond the media pack, which includes the inner and outer metal wrappers, forming a strong, yet flexible package. The heavy-duty radial seal gasket formed from this urethane compound is designed to make servicing easier and more cost effective.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
082700