Signal Call Tubing, Series 39521 | Brazil

Signal Call Tubing, Series 39521 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Signal Call Tubing, Series 39521

Signal Call Tubing, Series 39521 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior de la manguera: 3/8 inch, 9.5 mm
  • Material del tubo: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 180 °F, 82 °C
  • Presión de trabajo máxima: 25 psi, 1.7 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Número base: 39521
  • Material del tubo interno de la manguera: Black EPDM, Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)

Descripción completa del producto

Parker's Series 39521 Signal Call Tubing provides low pressure service as part of an audible system that notifies service station attendants of incoming and/or outgoing customers. The tubing is resistant to abrasion, mild chemicals and weathering for maximum performance.

Markets:
• General Industrial
• Transportation

Features/Benefits:
• Tubing: Black EPDM for durable, economical service to 180°F.

Applications:
- media
• Air
- usage
• Bell ringer/notification system
• Auto repair centers
• Garages
• Service Stations

Safety/Technical:
• Design Factor: 4:1

Documentos relacionados

×
Productos

687852
687583