Filter Valve, Sintered Metal Filter - F Series | #12A-F12L-5-EPR-B


LOADING IMAGES
12A-F12L-5-EPR-B

Filter Valve, Sintered Metal Filter - F Series | #12A-F12L-5-EPR-B

Parker’s F Series Filter valves are designed for protection of instrumentation systems from undesirable materials down to 1 micron and up to 6,000 PSI (414 BAR).


Technické parametry

  • Filter Screen Size: 5 Micron
  • Maximum Working Pressure (psi): 3, 000
  • Materiál tělesa: Brass
  • Připojení 1, velikost: 3/4"
  • Připojení 2, velikost: 3/4"
  • Inlet Connection: Two Ferrule Compression
  • Maximum Working Pressure (bar): 207
  • Outlet Connection: Two Ferrule Compression
  • Těsnicí materiál: Ethylene Propylene Rubber
  • Připojení 1, velikost: 1/4" to 3/4"
  • Připojení 2, velikost: 1/4" to 3/4"
  • Hodnota velikosti filtračního síta: 1 Micron
  • Velikost vstupního připojení: Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Velikost výstupního připojení: Two Ferrule Compression, NPT F, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Těsnicí materiál: Fluorocarbon Rubber
  • Materiál tělesa: 316 Stainless Steel, Brass
  • Maximální pracovní tlak: 3000 psi, 414, 207 bar, 6000 psi
Safety Warning

Informace o položce

Parker F Series Inline Filters are designed for protection of instrumentation systems from undesirable materials. Component changes or repair and maintenance can admit dirt, chips, scale, or other contaminants to the small bore tubing. These compact filters offer the installer a wide range of seals and sizes to meet any instrumentation system requirements. A flow arrow is permanently marked on the filter body to help in proper installation.

Markets:

• Chemical
• Oil and Gas
• Pulp and Paper


Features/ Benefits:

• Compact inline design with large filtration area
• Stainless steel and brass construction
• Replaceable sintered 316 stainless steel filter element
• Standard sintered metal micron ratings: 1, 5, 10, 50, and 100
• Optional 250 and 450 micron wire cloth filter elements
• Port connections include male and female NPT, CPI™, A-LOK®, UltraSeal, VacuSeal, BSP, SAE, and Seal-Lok®
• Heat code traceability

Applications:
• Test panels
• Instrument Protection
• Mixing tanks

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
687516