12MSC12N-MMX - Parker Tube Fitting, NPT Male Connector - A-LOK Series | Česká republika

Parker Tube Fitting, NPT Male Connector - A-LOK Series | #12MSC12N-MMX

12MSC12N-MMX

Parker Tube Fitting, NPT Male Connector - A-LOK Series | #12MSC12N-MMX

Alloy 400 NPT Male Connector Parker tube Fittings with supercased 825 back ferrule, A-LOK® Series 3/4" Tube OD x 3/4" NPT are designed for leak-free connections in process instrumentation and industrial applications.


Technické parametry

  • Konstrukční materiály: Monel 400
  • Technické parametry splněny: n/a
  • Připojení, velikost závitu: 3/4" NPT
  • Dodatečné možnosti: Supercased 825 Back Ferrule
  • Vnější průměr trubky: 3/4" (O.D.)
  • Značka: A-LOK
  • Konfigurace: Tube to Pipe (Male Pipe)
  • Provedení produktu: Male National Pipe Tapered (NPT) Connector
  • Tvar: Straight
  • Provozní tlak: 2400 to 5800 psi
  • Minimální provozní teplota: -198 °C
  • Maximální provozní teplota: 425 °C
  • Pro typ kapaliny: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • Délka: 1.99 inch
  • Technologie: Process Control
  • Aplikace: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines
  • Průmyslové odvětví: Oil & Gas, Chemicals Processing, Trucks & Buses, Semiconductor, Industrial Gas, Analytical Instrumentation, Power Generation, Renewable Energy, Healthcare & Life Sciences, Water Treatment
  • Divize: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Informace o položce

Parker's two-ferrule compression fittings, A-LOK® Series NPT Male Connector Tube Fittings are designed to provide reliable leak-free connections for instrumentation, process and control, and analyzer applications that specify a two-ferrule tube fitting connection.

This two-ferrule compression fitting is available for fractional pipe sizes 3/4" NPT

Industries:
• Chemical Processing
• Trucks & Buses
• Semiconductor
• Industrial Gas
• Power Generation & Renewable Energy
• Healthcare & Life Sciences
• Water Treatment

Features/Benefits:
• EC79 Approved for Hydrogen Service
• Parker Suparcase® surface treatment process for superior material hardening
• Hardened ferrules provide leak free connections
• Silver plated nuts provide gall resistance during makeup
• Optional oxygen cleaning

Applications:
• Instrumentation Hook-up Systems
• CNG / LNG Lines
• Hydrogen Service
• Sensing Lines
• Corrosion Resistant Installations

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

Selector Guides
Cross Reference Tool
×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
687516