21KBKO08DPXG - Quick coupling with the world's most popular profile made of Thermoplastic, Series 21 | Česká republika

Quick coupling with the world's most popular profile made of Thermoplastic, Series 21 | #21KBKO08DPXG

Click to View CAD Model
21KBKO08DPXG

Quick coupling with the world's most popular profile made of Thermoplastic, Series 21 | #21KBKO08DPXG

Quick coupling system with nominal diameter 5 for pneumatic and fluid handling applications up to 10 bar. Coupling system with the world's most popular profile in this nominal diameter. Available made of thermoplastic - POM or PVDF.


Technické parametry

  • Typ objímky: Cylindrical Sleeve
  • Valving: Yes
  • Hose I.D.: 6x8
  • Barva: Standard
  • Material: POM black
  • Type: Coupling
  • Typ připojení: with Plastic Hose Connection
  • Connection Thread Size (inch): na
  • Průměr: 5 nom
  • Verze: Double Shut-Off
  • Délka: 56 mm
  • Velikost šestihranu: 17 mm
  • Vnější průměr: 21 mm
  • Těsnicí materiál: NBR
  • Minimální provozní teplota: -20 °C
  • Maximální provozní teplota: 80 °C
  • Maximální pracovní tlak: 10 bar
  • Průtok: 310 L/min
Safety Warning

Informace o položce

Parker's Series 21 mini industrial coupling made of plastics POM and PVDF with the world's most popular profile in this nominal diameter. Above average flow performance for liquid and gaseous media. The coupling system is developed for single-hand operation. This new type of plastic locking system with handy sleeve considerably expands the applications of this series. Two different sleeve forms - tapered and cylindrical, where the tapered sleeve form facilitates handling with gloves. The color coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling.

Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Life Science
- Process

Features/Benefits:
- Splash proof design - Plug is sealing prior to opening the valve.
- Available with straight or ergonomic sleeve for easy handling with gloves
- No mix-ups between media due to the color coding of coupling and plug
- Available as panel mount version (push pull version for integration into switching cabinet)
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Food and chemical processing
- Bio fluid transfer

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD


Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
A43098