490885L8 - IECEx/ATEX Electrical parts for Fluid Control Solenoid Valves | Česká republika

IECEx/ATEX Electrical parts for Fluid Control Solenoid Valves | #490885L8

Click to View CAD Model
490885L8

IECEx/ATEX Electrical parts for Fluid Control Solenoid Valves | #490885L8

Parker's broad range of electrical parts, IECEx and ATEX certified for use in hazardous areas


Technické parametry

  • Technické parametry ATEX splněny: II 1 G Ex ia IIC T6 (+ FM)
  • Typ cívky: NEMA ELECTRICAL PARTS "IS" 50 mm
  • Minimální okolní teplota: -40°C
  • Elektrické připojení: Cable entry through a cable gland M20 x1.5. Screw terminals for leads 3 x 1.5 mm² max. Additional earth connection possible with external screw terminal
  • Maximální okolní teplota: +65°C
  • Napětí napájecího zdroje: 30V DC
  • Třída izolace: H 180 °C
  • Příkon cívky,: 0.3 to 3 W
  • Coil Temperature Range: -40 to 65 °C
  • Technické parametry splněny: CE
Safety Warning

Informace o položce

The Parker's broad range of IECEx and ATEX electrical parts for the Process Industry includes many product solutions for the different hazardous areas preventing risk of explosion. This range includes product solutions for any scope in the relative industry: from the most resistant 316L solutions for offshore applications to the smallest and most compact Zone 2 options for piped or NAMUR valves. In any case, the most relevant benefit is represented by the coil modularity. Different options may be mounted on the same valve and different valves may be assembled with the same coil design. This unique value delivered by Parker can optimize the total ownership costs delivering high reliability, extreme flexibility and best competitiveness.

Markets:
- Power Generation
- Oil & Gas
- Pharmaceutical
- Food & Beverage production, storage
-Chemical Production

Applications:
- Piped or Namur Valve control
- Valve Actuation

Features/Benefits:
-Coil Modularity
- Wide Range of Protection Mode

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD


Související dokumenty

Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
Product Demos & Tutorials
Solenoid Valves Overview Video
×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
A18171