IECEx/ATEX Electrical parts for Fluid Control Solenoid Valves | #495905K8


LOADING IMAGES
495905K8
Click to View CAD Model

IECEx/ATEX Electrical parts for Fluid Control Solenoid Valves | #495905K8

Parker's broad range of electrical parts, IECEx and ATEX certified for use in hazardous areas


Technické parametry

  • Maximální okolní teplota: +80°C
  • Napětí napájecího zdroje: 115V 60Hz
  • Technické parametry ATEX splněny: II 2 G Ex db mb IIC T4 Gb
  • Minimální okolní teplota: -40°C
  • Elektrické připojení: Electric connection is done in the connection box on an easily accessible connector terminals. The introduction of the cable
  • Typ cívky: ELECTRICAL PARTS 37 mm
  • Třída izolace: H 180 °C
  • Příkon cívky,: 8 W
  • Coil Temperature Range: -40 to 80 °C
  • Technické parametry splněny: ATEX/IECEx – CCC – KCs
Safety Warning

Informace o položce

The Parker's broad range of IECEx and ATEX electrical parts for the Process Industry includes many product solutions for the different hazardous areas preventing risk of explosion. This range includes product solutions for any scope in the relative industry: from the most resistant 316L solutions for offshore applications to the smallest and most compact Zone 2 options for piped or NAMUR valves. In any case, the most relevant benefit is represented by the coil modularity. Different options may be mounted on the same valve and different valves may be assembled with the same coil design. This unique value delivered by Parker can optimize the total ownership costs delivering high reliability, extreme flexibility and best competitiveness.

Markets:
- Power Generation
- Oil & Gas
- Pharmaceutical
- Food & Beverage production, storage
-Chemical Production

Applications:
- Piped or Namur Valve control
- Valve Actuation

Features/Benefits:
-Coil Modularity
- Wide Range of Protection Mode

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD


Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
A18171