PMD Miniature Heatless Compressed Air Dryer | #608750000


LOADING IMAGES
608750000

PMD Miniature Heatless Compressed Air Dryer | #608750000 OBSOLETE

Ultra small adsorption dryer for low flow applications requiring a pressure dewpoint down to -40°C, at a maximum flow rate of 0.21 m³/h @ 7 barg (0.12 cfm @ 102 psig).


Technické parametry

  • Průtok: 0.12 cfm
  • Průtok: 0.06 L/sec, 0.0035 m3/min
  • Minimální pracovní tlak: 4 barg, 130 psig
  • Maximální pracovní tlak: 9 barg, 130 psig
  • Minimální provozní teplota: 5 °C, 122 °F
  • Maximální provozní teplota: 45 °C, 113 °F
  • Maximální okolní teplota: 50 °C, 122 °F
  • Typ připojení: 6 mm Push In
  • Požadavky na elektrické napájení: 230V 1ph 50/60Hz (standard), 115V 1ph 50/60Hz (option)
  • Hladina hluku: < 75 dBA
Safety Warning

Informace o položce

The Parker PMD Micro Dryer provides a constant outlet dewpoint in accordance with ISO8573-1 class 2 for water vapour. The ultra small adsorption dryer can be used for low flow applications requiring a -40°C pressure dewpoint at a maximum flow rate of 0.21 m³/h @ 7 barg (0.12 cfm @ 102 psig).

The constant -40°C pressure dewpoint provided by the PMD Micro Dryer provides an outlet dewpoint which inhibits the growth of micro-organisms (allowing their efficient reduction using filtration).

The extremely small footprint of the PMD unit makes it ideal for equipment integration.

Using clean, dry purge air for regeneration, this eliminates any risk of damage to the adsorption bed or re-contamination of the downstream compressed air. No heat is used for regeneration, therefore no insulation is required, this eliminates any potential loss of dewpoint on column changeover, due to inefficient cool down.

Features
• Constant outlet dewpoint in accordance with ISO8573-1 class 2 for water vapour
• Outlet pressure dewpoint down to -40°C
• Extremely small footprint
• Inhibits the growth of micro-organisms
• Fitted with a solid state electronic controller

Sizing and Selection
To ensure quoted air purity performance is met, a compressed air dryer must be sized correctly for minimum operating pressure, maximum inlet temperature and maximum inlet flow rate using the correction factors found in the Product Information Sheet.

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
A22066