64-10-0700-T725 - THERMFLOW Phase-Change Thermal Interface Pads | Česká republika

THERMFLOW Phase-Change Thermal Interface Pads | #64-10-0700-T725

64-10-0700-T725

THERMFLOW Phase-Change Thermal Interface Pads | #64-10-0700-T725

Parker Chomerics THERMFLOW® T725 is a phase change material that is ideal for vertical applications and designed to completely fill interfacial air gaps and voids within electronics assemblies.


Technické parametry

  • Teplota přechodu fáze: 55°C
  • Tloušťka materiálu: 0.0050 in (0.127 mm)
  • Tepelná impedance: 0.06°C-in2/W (0.39°C-cm2/W) @ 25 psi (172 kPa)
  • Délka: 100 ft (30.48 m) Roll Stock
  • Produktové řady: THERMFLOW T725
  • Šířka: 7 in (177.8 mm)
  • Typ lepidla: None
  • Barva: Pink
  • Typ unášeče: None - Free Film
  • Měrná hmotnost: 1.1
  • Provozní teplota: -67 to 257 °F, -55 to 125 °C
  • Typ produktu: Traditional Phase Change
  • Měrný objemový odpor: 10^14 ohm-cm
  • Skladovací životnost: 12 Months
  • Třída hořlavosti: UL 94 V-0
Safety Warning

Informace o položce

Parker Chomerics THERMFLOW® T725 is a phase change material that is ideal for vertical applications and designed to completely fill interfacial air gaps and voids within electronics assemblies. It is classified as a Traditional Phase Change Material (PCM)

The ability to completely fill air gaps and voids typical of component packages and heat sinks allows THERMFLOW® pads to achieve performance superior to any other thermal interface materials.

At room temperature, THERMFLOW® materials are solid and easy to handle. This allows them to be consistently and cleanly applied as dry pads to a heat sink or component surface. THERMFLOW® material softens as it reaches component operating temperatures. With light clamping pressure it will readily conform to both mating surfaces. Upon reaching the required melt temperature, the pad will fully change phase and attain minimum bond-line thickness (MBLT) • less than 0.001 inch or 0.0254mm, and maximum surface wetting. This results in practically no thermal contact resistance due to a very small thermal resistance path.

Product Attributes:
• Excellent thermal performance
• Inherently tacky • no adhesive required
• Ideal for vertical applications
• Sticky nature limits flowing in vertical applications
• Tabs available for easy removal
• UL 94 V-0 flammability rated

Features and Benefits:
• Low thermal impedance
• Demonstrated reliability through thermal cycling and accelerated age testing
• Can be pre-applied to heat sinks
• Protective release liners prevent contamination
• Available in custom die-cut shapes and kiss-cut on rolls
• RoHS compliant

Typical Applications:
• Microprocessors
• Graphics processors
• Chipsets
• Memory Modules
• Power Modules
• Power Semiconductors

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
179336