VSO Miniature Proportional Valve | #910-000044-001


LOADING IMAGES
910-000044-001
Click to View CAD Model

VSO Miniature Proportional Valve | #910-000044-001

Thermally compensated 2-way normally closed (NC) proportional valve designed to maintain accurate and repeatable flow over a wide range of media. Ideal for medical and analytical applications that require precision control and flow up to 56 slpm.


Technické parametry

  • Body/Elastomer Materials: Brass/FKM
  • Pneumatic Connection: Square Body(Manifold and Barb)
  • Maximum Operating Pressure/Orifice Size: 150 psid/.030"
  • Provedení tělesa: Manifold Mount
  • Maximum Operating Voltage: 5.5 VDC
  • Elektrické připojení: 18" Wire Leads
  • Materiál tělesa: 360 HO2 Brass, 300 Series SS or Nickel-Plated Brass (Series 25 only)
  • Průtok: 23 SLPM
  • Maximální průtok: 23 SLPM
  • Rozsah podtlaku – přetlaku: 27 inch-Hg to Pressure Rating, 686.0 mm-Hg to Pressure Rating
  • Maximální pracovní tlak: 150 psi, 10.34 bar
  • Velikost kalibrační clony: 0.030 inch, 0.76 mm
  • Maximální provozní teplota: 131 °F, 55 °C
  • Minimální provozní teplota: 32 °F, 0 °C
  • Funkce: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Cykly během životnosti: 100 Million
  • Typ aktivace: Solenoid
  • Typ pracovního cyklu: Electronic
  • Způsob řízení: Current or Voltage
  • Příkon: 2.0 W Maximum
  • Vstupní napětí: 5.5 VDC
  • Elektrické připojení: 18" Wire Leads
  • Těsnicí materiál: FKM
  • Tepelná korekce: Thermally Compensated
  • Délka: 1.79 inch, 45.3 mm
  • Šířka: 0.63 inch, 15.9 mm
  • Výška: 0.67 inch, 17.0 mm
  • Hmotnost: 2.2 oz, 63 g
  • Průtok netěsnosti: < 0.016 cm3/min of Helium @ 150 Psi
  • Typ upevnění: Mounting Screw
  • Typ připojení: Manifold Mount
  • Připojení, velikost: 4-40 x 5/8" Pan Head Phillips Screw
  • Pro typ kapaliny: Gases
  • Průmyslová aplikace: Gas Chromatography, Ventilators, Anesthesia Delivery, Mass Flow Control, Oxygen Conservers & Concentrators, Anaesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control
  • Konfigurace: n/a
Safety Warning

Informace o položce

The Parker VSO® miniature proportional valve provides enhanced flow control for applications where precise control flow control is required up to 56 slpm. The VSO® valve provides precise flow control of gas in proportion to input current. The valve can be controlled with either DC current or pulse width modulation along with closed loop feedback to deliver optimal system performance. Together with its ability to provide precise control over varying temperatures and media types, the VSO® miniature proportional valve is ideally suited for manufacturers of medical and analytical equipment. 

Markets
Analytical Chemistry
Anesthesia
Patient Monitoring
Respiratory

Features/Benefits
Enables precise flow control for improved instrument accuracy
Thermally compensated to maintain precise flow over a wide range of media
Computer automated calibration and serialization for performance traceability
Cleaned for Oxygen and Analytical Service use
Proven performance tested to 100 million life cycles
Reach, RoHS, ISO 15001, IP65, and CE compliant

Typical Applications
Gas Chromatography
Mass Spectrometry
Ventilators
0₂ Concentrators / Conservers
Anesthesia Delivery and Monitors
Pressure & Flow Control
Mass Flow Control
Insufflator

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD


Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
687821