AC Advanced Hydraulic Purpose Drive Controller - Series AC20F | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Velikost rámu

Proud

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
AC Advanced Hydraulic Purpose Drive Controller - Series AC20F

AC Advanced Hydraulic Purpose Drive Controller - Series AC20F

The AC20F Advanced Hydraulic Purpose Drive is a highly featured yet economical solution for general purpose motor control applications.

Technické parametry

  • Typ produktu: AC Drive
  • Typ pohonné osy: Single Axis Technology
  • Technologie: Hydraulics
  • Produktové řady: AC20F
  • Vstupní napětí: 400 VAC
  • Výstupní výkon: 1.5 to 180 kW
  • Proud: 4 to 360 A
  • Spínač brzdy součástí dodávky: Yes
  • Typ filtru: EMC cat. C3
  • Frekvence: 50/60 Hz ±10 % (input), 0.5 to 590 Hz (output)
  • Odolnost proti vibracím: < 0.5 g
  • Třída ochrany proti vniknutí: IP20
  • Režimy řízení: Flow control, pressure control, alternating flow rate/pressure control (P/Q), eLCP (electronic load control), accumulator charging mode
  • Komunikační rozhraní: CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP
  • Minimální provozní teplota: 0 °C
  • Maximální provozní teplota: 40 °C (derate possible up to 45°C max.)
  • Provozní nadmořská výška: up to 1000 m (derate 1% per 100 up to max. 2000m)
  • Jmenovitá hodnota přetížení: 150 % for 60s
  • Technické parametry splněny: CE (EMC & LVD), UKCA, UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage, Category III, Pollution Degree II, Polution Degree III
  • Hmotnost: 2 to 123 kg
  • Software: Configuration: Parker Drive System Explorer (DSELite)
  • Velikost rámu: 2 to 10
Safety Warning

Celý popis produktu

The AC20F Advanced Compact Drive is a highly featured yet economical solution for general purpose motor control applications. The AC20F provides speed or torque control in the power range from 1.5 kW to 180 kW. Its compact dimensions accommodate many features normally associated only with system drives, including sensorless vector mode for AC induction motor control, encoder feedback and IO expansion cards, Safe Torque Off, and an onboard Ethernet port that supports major industrial Ethernet protocols. AC20F provides the perfect solution for OEM machine builders looking for a compact, cost-effective drive without compromising on performance.

Markets:
• Industrial
• Machine tools
• Molding

Features:
• Integrated hydraulic functions
• Graphical key pad
• Integrated web server
• Sensorless vector control
• Safety torque off
• Software tool for configuration, commissioning, optimization, programming and maintenance
• Fieldbus communication with open standards:
- CANopen
- PROFIBUS
- PROFINET
- EtherCAT
- Ethernet IP

Benefits:
• Modular design with main device and optional cards - more flexibility and reduces stock
• Newly implemented power unit features for condition monitoring - oil level and temperature, filter condition
• Software DSE Lite - flexible cange of I/O (factory set), simple handling via function blocks

Související dokumenty

×
Produkty Velikost rámu Proud
20F-410-3600-BF 10.0 360 A (180 kW)
20F-42-0040-BF 2 4 A (1.5 kW)
20F-42-0065-BF 2 6.5 A (2.2 kW)
20F-42-0090-BF 2 9 A (4.0 kW)
20F-43-0120-BF 3 12 A (5.5 kW)
20F-43-0170-BF 3 17 A (7.5 kW)
20F-44-0230-BF 4 23 A (11 kW)
20F-44-0320-BF 4 32 A (15 kW)
20F-45-0380-BF 5 38 A (18.5 kW)
20F-45-0440-BF 5 44 A (22 kW)
20F-45-0600-BF 5 60 A (30 kW)
20F-46-0750-BF 6 75 A (37 kW)
20F-46-0900-BF 6 90 A (45 kW)
20F-47-1100-BF 7 110 A (55 kW)
20F-47-1500-BF 7 150 A (75 kW)
20F-48-1800-BF 8 180 A (90 kW)
20F-48-2200-BF 8 220 A (110 kW)
20F-48-2650-BF 8 265 A (132 kW)
20F-49-3200-BF 9 320 A (160 kW)

687779
687478