Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Nebyly vybrány žádné filtry
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Parker A Series automatic expansion valves control downstream refrigerant pressure. They can be used in hot gas bypass, expansion, or freeze protection applications.
Produkty | Type | Inlet Connection | Outlet Connection | Varianta ventilu | Orifice | Type | Inlet Connection | Outlet Connection | Varianta ventilu | Orifice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040054-01 | A1 | 1/4" SAE | 1/4" NPTF | N/A | B | 1__A1 __1 | 2__1/4 SAE __2 | 3__1/4 NPTF __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |
040085-01 | A2 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | N/A | B | 1__A2 __1 | 2__1/4 SAE __2 | 3__1/2 SAE __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |
040129-01 | A3 | 3/8" SAE | 1/2" SAE | N/A | B | 1__A3 __1 | 2__3/8 SAE __2 | 3__1/2 SAE __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |
040143-01 | A4 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | N/A | N/A | 1__A4 __1 | 2__1/4 SAE __2 | 3__1/2 SAE __3 | 4__N/A __4 | 5__N/A __5 |
040305-05 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | A | 1__A7 __1 | 2__3/8 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__A __5 |
040305-03 | A7 | 1/4" ODF | 3/8" ODF | N/A | AA | 1__A7 __1 | 2__1/4 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__AA __5 |
040305-06 | A7 | 3/8" SAE | 3/8" SAE | N/A | B | 1__A7 __1 | 2__3/8 SAE __2 | 3__3/8 SAE __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |
040305-04 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | B | 1__A7 __1 | 2__3/8 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |
040305-07 | A7 | 3/8" SAE | 3/8" SAE | N/A | C | 1__A7 __1 | 2__3/8 SAE __2 | 3__3/8 SAE __3 | 4__N/A __4 | 5__C __5 |
040305-01 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | C | 1__A7 __1 | 2__3/8 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__C __5 |
040305-12 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | D | 1__A7 __1 | 2__3/8 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__D __5 |
040305-11 | A7 | 3/8" ODF | 3/8" ODF | N/A | E | 1__A7 __1 | 2__3/8 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__E __5 |
040193-05 | AS | 1/4" ODF | 3/8" ODF | 20% Bleed | N/A | 1__AS __1 | 2__1/4 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__20% Bleed __4 | 5__N/A __5 |
040193-01 | AS | 1/4" ODF | 3/8" ODF | N/A | N/A | 1__AS __1 | 2__1/4 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__N/A __5 |
040196-028 | AT | 1/4" SAE | 1/4" NPTF | N/A | B | 1__AT __1 | 2__1/4 SAE __2 | 3__1/4 NPTF __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |
040054-07 | A1 | 1/4" SAE | 1/4" NPTF | 35% Bleed | B | 1__A1 __1 | 2__1/4 SAE __2 | 3__1/4 NPTF __3 | 4__35% Bleed __4 | 5__B __5 |
040085-03 | A2 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | 35% Bleed | 1__A2 __1 | 2__1/4 SAE __2 | 3__1/2 SAE __3 | 4__35% Bleed __4 | 5____5 | |
040085-06 | A2 | 1/4" SAE | 1/2" SAE | N/A | B | 1__A2 __1 | 2__1/4 SAE __2 | 3__1/2 SAE __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |
040193-40 | A2 | 1/4" ODF | 3/8" ODF | N/A | N/A | 1__A2 __1 | 2__1/4 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__N/A __4 | 5__N/A __5 |
040193-510 | AS | 1/4" ODF | 3/8" ODF | 15% Bleed | N/A | 1__AS __1 | 2__1/4 ODF __2 | 3__3/8 ODF __3 | 4__15% Bleed __4 | 5__N/A __5 |
040418-018 | A6 | 3/8" O-Ring | 1/2" O-Ring | N/A | B | 1__A6 __1 | 2__3/8 O-Ring __2 | 3__1/2 O-Ring __3 | 4__N/A __4 | 5__B __5 |