Bent Axis Fixed Pumps - Large Frame Series F12 | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Bent Axis Fixed Pumps - Large Frame Series F12 Bent Axis Fixed Pumps - Large Frame Series F12 Bent Axis Fixed Pumps - Large Frame Series F12 Bent Axis Fixed Pumps - Large Frame Series F12

Bent Axis Fixed Pumps - Large Frame Series F12

Parker F12 hydraulic pump series has operating pressures up to 480 bar (7,000 psi) and have high self-priming speeds. The F12 is a robust design pump, and can be used in numerous applications in both open and closed loop circuits. Sizes from 30-250cc.

Technické parametry

  • Typ čerpadla: Piston, Fixed
  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Konfigurace: Single
  • Maximální geometrický objem: 242 cm3/rev, 14.76 inch3/rev
  • Provozní tlak: up to 480 bar, up to 6960 psi
  • Maximální průtok: 363 L/min, 95.83 gal/min
  • Pro typ kapaliny: Standard Hydraulic Fluids
  • Média: Hydraulic Fluids
  • Maximální provozní rychlost: 3150 RPM
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -40 °F
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 115 °C, 239 °F
  • Hmotnost: 77 kg, 169.4 lb
  • Typ hřídele: SAE, ISO
  • Varianta upevnění: SAE, ISO, CETOP, Cartridge
  • Typ hrdla: Flange
  • Připojení hrdla: SAE, ISO, BSPP
  • Umístění hrdla: Side Ports, Rear Ports, Opposing Ports, Configurable
  • Směr otáčení: Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Trasa obvodu: Open
  • Typ snímače: Speed, Rotation
  • Maximální hladina hluku: 88 dBA
  • Varianty odtoku: Yes
  • Filtr součástí dodávky: No
  • Maximální odporové zatížení: 4180 lb, 1900 kg
  • Minimální kinematická viskozita: 8 cSt, 37.3 SUS
  • Maximální kinematická viskozita: 1000 cSt, 4664 SUS
  • Schopnost průchozího pohonu: No
  • Schopnost rekuperace energie: Yes
  • Plnicí čerpadlo součástí dodávky: No
Safety Warning

Celý popis produktu

The high efficient Parker bent axis design pumps, with unique spherical piston concept gives thermal shock resistance. The pumps are rated up to 420 bar pressure levels, and has high selfpriming speeds. The well proven gear synchronization and double tapered bearing concept gives a very robust and reliable pump in demanding applications, applicable for both open and closed loop systems. Combined with our well proven track record of durable pumps, we have an outstanding uptime. Sizes from 30 - 250cc

Rigorous product testing and continuous product development help to ensure our hydraulic pumps operate at optimum efficiency and can perform in the most demanding environments.

Markets:
• Industrial
• Energy
• Government (Non Aerospace)
• HVAC
• Mobile
• Natural Resources
• Transportation (Non Aerospace)

Features/Benefits:
• Displacement from 30 - 250 cc – support various applications.
• Gear synchronization – robust and reliable
• High overall efficiency – reducing greenhouse gas emissions and fuel consumption.
• High selfpriming speeds – increased productivity
• Low noise level – meeting industry noise emissions.
• Low weight – reducing greenhouse gas emissions and fuel consumption.
• Laminated piston rings – low internal leakage, high overall efficiency
• Operating pressures up to 480 bar
• Shaft end and mounting flange meet ISO, SAE and CETOP standards.
• Small installation dimensions – fits wide range of applications.
• Tolerates low and high temperature shocks – suitable for the most demanding environments.

Applications:
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Forestry Equipment
• Material Handling Equipment
• Turf Equipment
• Vocational & Municipal Equipment
• Other Mobile
• Mining
• Oil & Gas
• Power Generation
• Defense
• Marine (Non – Military)
• Air Conditioning
• Heating
• Machine Tools
• Aerial
• Rail

For detailed technical information on F12 pumps please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support.  

* Made in Sweden

Související dokumenty

×

687779
687925