Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1 Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1

Axial Piston Variable Displacement Pumps - Series VP1

Parker VP1 hydraulic variable truck pump series has operating pressures up to 420 bar (6,100 psi) and speeds up to 3000 rpm. The VP1 pump is a robust design that provides circuit reliability for the most demanding truck applications. Sizes from 45-130cc.

Technické parametry

  • Typ čerpadla: Piston, Variable
  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Geometrický objem: 45 to 130 cm3/rev, 2.74 to 7.93 inch3/rev
  • Konfigurace: Single, Tandem
  • Provozní tlak: up to 6090 psi, up to 420 bar
  • Pro typ kapaliny: Standard Hydraulic Fluids
  • Technologie: Hydraulics
  • Média: Hydraulic Fluids
  • Maximální provozní rychlost: 3000 RPM
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -40 °F
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 120 °C, 248 °F
  • Hmotnost: 27 kg, 59.4 lb
  • Typ hřídele: SAE, ISO, DIN
  • Varianta upevnění: SAE, ISO, DIN
  • Typ hrdla: Consult Parker
  • Připojení hrdla: SAE, ISO, BSPP
  • Umístění hrdla: Rear Ports
  • Směr otáčení: Clockwise, Counterclockwise
  • Trasa obvodu: Open
  • Typ snímače: Consult Parker
  • Maximální hladina hluku: Consult Parker
  • Varianty odtoku: Yes
  • Filtr součástí dodávky: No
  • Maximální odporové zatížení: Consult Parker
  • Minimální kinematická viskozita: 47 SUS
  • Maximální kinematická viskozita: 1866 SUS
  • Schopnost průchozího pohonu: Yes
  • Schopnost rekuperace energie: No
  • Způsob řízení: Load Sense
  • Plnicí čerpadlo součástí dodávky: No
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker hydraulic variable displacement truck pump series VP1 is an axial piston pump featuring high self-priming speed and high efficiency and is one of the leading truck pumps in the market. The Parker VP1 pump can be close-coupled to a gearbox PTO (power take-off) or to a coupling independent PTO (e.g. an engine PTO) which meets ISO standard 7653-1985. VP1 Pumps provide circuit reliability at speeds up to 3000 rpm and 420 bar (6,100 PSI).
An application that makes full use of all the features of the VP1 is truck cranes with a load sensing system. The complex systems of refuse collection vehicles and sewage trucks as well as various combinations of tippers, cranes, snow ploughs, and salt/sand spreaders can also be greatly simplified and optimized with the VP1 pump. The VP1 provides the hydraulic system with the correct amount of fluid at precisely the right moment, effectively reducing energy consumption and heat generation. This means a smoother and quieter hydraulic system with much reduced impact on the environment. The VP1 variable displacement pump is a very efficient and straight forward pump design with unsurpassed reliability. Its small envelope size gives a simple and inexpensive installation.

Tandem coupling:
The through-shaft on VP1-45/-60/-75 permits tandem coupling of an additional pump, such as a series F1 fixed displacement pump.

Long life:
The VP1 is designed for trucks with hydraulic load sensing systems. It is sturdy, yet simple, with few moving parts. The result is a reliable pump with long service life.
Rigorous product testing and continuous product development help to ensure our hydraulic pumps operate at optimum efficiency and can perform in the most demanding environments.

Markets:
• Mobile
• Transportation

Features and Benefits:
• PTO hydraulic pump close coupled and tandem mounted. (tandem coupling only for VP1-45/-60/-75)
• High self-priming speeds - increased productivity.
• High overall efficiency - increased reliability.
• Low noise level - meeting industry noise emissions
• Low weight - reducing greenhouse gas emissions and fuel consumption.
• Operating pressures up to 420 bar (ISO).
• Shaft end and mounting flange meet ISO standard.
• Small installation dimensions - fits wide range of applications.
• Suitable for all load sensing systems, regardless of make.
• Tolerates low and high temperature shocks - suitable for the most demanding environments.

Applications:
• Cargo Cranes
• Forestry Cranes
• Multi-Purpose Vehicles
• Refuse Vehicles
•Sewage Trucks

We have included in above configurator part numbers for our VP1 hydraulic variable displacement pump, please download our latest catalogue under Product Support for the latest information/updates or contact your local Parker dealer for support.
* Made in Sweden

Související dokumenty

×

687779
687925