C7 Miniature Cartridge Liquid Valve | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Voltage (VDC)

Orifice Size (inch)

Wetted Materials: Seals (Elastomer)

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
C7 Miniature Cartridge Liquid Valve

C7 Miniature Cartridge Liquid Valve

The Parker C7 valve is the smallest cartridge solenoid valve in our portfolio with a small-scale 7 mm diameter. This fast and reliable valve is ideal for life science applications and is available in a 2-way normally closed configurations.

Technické parametry

  • Průtok: Up to 429 cm3
  • Maximální průtok: 429 cm3/min
  • Maximální pracovní tlak: Up to 145 psi, 10 bar
  • Velikost kalibrační clony: 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 mm
  • Maximální provozní teplota: 122 °F, 50 °C
  • Minimální provozní teplota: 32 °F, 0 °C
  • Funkce: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Připojení hrdla: Cartridge Seal
  • Cykly během životnosti: 130 Million
  • Typ aktivace: Solenoid
  • Typ pracovního cyklu: Electronic
  • Způsob řízení: Hit and Hold, Voltage
  • Příkon: 0.5, 0.6, 0.85, 1.0, 1.2 Watts Typical
  • Elektrické připojení: 3.2 in (80 mm) Flying Leads
  • Materiál těles a základny dříku: Stainless Steel Series 300 and 400
  • Výška: 0.79 inch, 20 mm
  • Šířka: 0.28 inch, 7 mm
  • Hmotnost: 0.11 oz, 3.1 g
  • Typ upevnění: Manifold
  • Pro typ kapaliny: Liquids
  • Průmyslová aplikace: Reagent Addition, Wash, Waste, Flow Control, Large Format Inkjet Systems
  • Konfigurace: N/A
Safety Warning

Celý popis produktu

The Parker C7 valve is a miniature cartridge style solenoid valve with a 7 mm diameter. This innovative design combines small size, light weight, and low power consumption with high flow repeatability and fast response time. This valve features an exceptionally long life, up to 130 million cycles. The C7 valve is manifold mounted and available in 2-way configuration.

Markets:
• Analytical Chemistry
• Clinical Diagnostics
• Environmental Monitoring
• Print

Features/Benefits:
• Variety of orifice sizes with pressure up to 145 PSI (10 bar)
• Floating frictionless plunger enables reliable and repeatable operation up to 130 million cycles
• Low power design reduces heat and energy consumption
• Cartridge configuration enables compact integration saving space and weight
• Simple mechanical fastening prevents valve being dislodged due to vibration or pressure spikes.
• RoHS and REACH compliant

Applications:
• Reagent Addition
• Wash
• Waste
• Flow Control
• Large format inkjet systems

Související dokumenty

×
Produkty Voltage (VDC) Orifice Size (inch) Wetted Materials: Seals (Elastomer)
C07-212EP03FF-000 12 0.012 EPDM
C07-212EP05FF-000 12 0.02 EPDM
C07-212EP08FF-000 12 0.031 EPDM
C07-212EP10FF-000 12 0.039 EPDM
C07-224EP03FF-000 24 0.012 EPDM
C07-224EP05FF-000 24 0.02 EPDM
C07-224EP08FF-000 24 0.031 EPDM
C07-224EP10FF-000 24 0.039 EPDM
C07-212FK03FF-000 12 0.012 FKM
C07-212FK05FF-000 12 0.02 FKM
C07-212FK08FF-000 12 0.031 FKM
C07-212FK10FF-000 12 0.039 FKM
C07-224FK03FF-000 24 0.012 FKM
C07-224FK05FF-000 24 0.02 FKM
C07-224FK08FF-000 24 0.031 FKM
C07-224FK10FF-000 24 0.039 FKM

687779
687821