Cast Iron Motors - Series PGM640 | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Cast Iron Motors - Series PGM640 Cast Iron Motors - Series PGM640

Cast Iron Motors - Series PGM640

Parker’s Cast Iron Motor PGM640 Series fixed displacement gear motor offers high performance and high power density due to its two-piece cast iron construction.

Technické parametry

  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Trasa obvodu: Open
  • Konfigurace: Single
  • Způsob řízení: Consult Parker
  • Jmenovitá hodnota účinnosti filtru: According to ISO 4406 Cl. 19/17/13
  • Pro typ kapaliny: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate Ester, Water-Glycol, Biodegradable
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 80 °C
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -20 °C
  • Maximální pracovní tlak: 310 bar
  • Hmotnost: 25 kg Max.
  • Geometrický objem: 40 to 80 cm3/rev (Motor)
  • Typ motoru: Fixed
  • Typ upevnění: SAE B/C 2-Bolt, SAE B/C 4-Bolt
  • Typ hrdla: Metric Split Flange, BSP Thread
  • Umístění hrdla: Side Ports, Rear Ports
  • Směr otáčení: Bi-Directional
  • Typ hřídele: SAE B Splined, SAE BB Splined, SAE CSplined
  • Provozní rychlost: 500 to 3000 RPM
  • Technologie: Gear
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker’s Cast Iron Motor PGM640 Series fixed displacement gear motor offers high performance and high power density dues to its two-piece cast iron construction, making it an ideal selection for the Agriculture,  Construction, Forestry, Material Handling, Mining and Turf Equipment markets where durability and efficiency are important.          

Markets:
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Forestry Equipment
• Material Handling Equipment
• Turf Equipment
• Mining
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• Two-piece, interlocking body construction for high efficiency and high pressure
• Cast iron pumping sections for durability
• Journal bushings for long life
• Pressure balanced thrust plates for high efficiency

Applications:
• Fan drive motors
• Mower motors
• Plow motors
• Harvester motors
• Sprayer motors
• Pump drive

Technical Specifications:
• Sizes from 40 to 80cc
• Operating pressures up to 310 bar
• Speeds up to 3,000 rpm
• Bi-Direction

For detailed technical information on PGM640 please download our latest catalogue and installation manuals under Product Support and/or contact your local Parker dealer for support.

* Made in Czech Republic

Související dokumenty

×

687779
687925