Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Composite sealing washer for medium-pressure applications with advanced bonding geometry
| Contact & Support Information |
|---|
| Application Data Sheet (ADS) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Composite Sealing Washers--PTD3358 |
| Composite sealing washer WO--PTD3358 |
| Produkty | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Šířka drážky | Minimum Working Temperature (C) | Maximum Working Temperature (C) | Těsnicí materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO0134Z5413 | 18.8 | 33.58 | 1.63 | 1.63 | -30 | 100 | Z5413 |
| WO0813Z5413 | 7.77 | 13.49 | 1.27 | 1.27 | -30 | 100 | Z5413 |
| WO0815Z5195 | 7.65 | 15.32 | 1.27 | 1.27 | -30 | 100 | Z5195 |
| WO1015Z5255 | 9.73 | 15.32 | 1.27 | 1.27 | -20 | 130 | Z5255 |
| WO1427Z5296 | 13.66 | 22.35 | 1.27 | 1.27 | -20 | 200 | Z5296 |