Composite sealing washer Prädifa series WT | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Inside Diameter (mm)

Outside Diameter (mm)

Element Height (mm)

Šířka drážky

Minimum Working Temperature (C)

Maximum Working Temperature (C)

Těsnicí materiál

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Composite sealing washer Prädifa series WT Composite sealing washer Prädifa series WT

Composite sealing washer Prädifa series WT

Composite sealing washer for thread sealing with self-centering function.

Technické parametry

  • Média: Hydraulic
  • Možnosti polymerního materiálu: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • Maximální pracovní tlak: 1500 bar
  • Minimální provozní teplota: -30 to -20 °C
  • Maximální provozní teplota: 80 to 200 °C
  • Maximální obvodová rychlost: 0 m/sec
  • Měrná jednotka: Length: mm
  • Tlumicí mechanismus: No
  • Typ tepelné aplikace: Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C), High Temperature (< 205°C)
  • Hodnota tlaku: Extremely High Pressure (> 500 bar) bar
Safety Warning

Celý popis produktu

The WT composite sealing washer is designed for direct sealing on the thread. The lips seal the leakage path of the threads. The composite sealing washer consists of a metal washer and an elastomer sealing lip with a rectangular cross section and an additional mechanical connection to the inside edge of the supporting washer. The serrations achieve a positive connection of the elastomer with the supporting washer and prevent the phenomenon of sheared sealing lips which is frequently encountered with composite sealing washers.
WT composite sealing washers ensure reliable sealing of screws in the threaded area (only static, no dynamic threads). Assembly is self-centering and directionally independent.

Range of application:
Static sealing of flanges or screw heads.

Související dokumenty

×
Produkty Inside Diameter (mm) Outside Diameter (mm) Element Height (mm) Šířka drážky Minimum Working Temperature (C) Maximum Working Temperature (C) Těsnicí materiál
WT5170Z5413 15.55 30.18 1.78 1.78 -30 100 Z5413
WT5170Z5414 15.55 30.18 1.78 1.78 -20 200 Z5414

687779
687424