D1FPB60FA9NB70 - Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP | Česká republika

Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP | #D1FPB60FA9NB70

Click to View CAD Model

Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP | #D1FPB60FA9NB70

Direct operated DFplus control valves D1FP in NG06 (CETOP 03) and D3FP in NG10 (CETOP 05) meet highest requirements in terms of dynamics combined with high flow, optionally with EtherCAT interface. The preferred choice for demanding hydraulic controls!


Technické parametry

  • Výstup signálu: ±10 V
  • Značení: Standard
  • Připojení hrdla: NG06 / CETOP 03
  • Kód šoupátka: B60F
  • Poloha šoupátka: P to A
  • Průtok: 12 / 6 L/min
  • Těsnicí materiál: NBR
  • Vstup signálu: ±10 V
  • Typ připojení: 6 + PE + enable
  • Typ snímače: omit
  • Produktové řady: Proportional DC Valve
  • Připojení hrdla: NG06 / CETOP 03
  • Typ pracovního cyklu: Direct
  • Typ elektroniky: Onboard
  • Maximální průtok: 90 L/min
  • Poloha upevnění: Unrestricted
  • Průtok: 12/6 L/min
  • Diferenční tlak: 35 bar
  • Typ upevnění: Subplate
  • Typ aktivace: VCD®-actuator
  • Pro typ kapaliny: Hydraulic Oil according to DIN 51524 ... 535
  • Funkce: Proportional, 3-Way
  • Maximální pracovní tlak: 350 bar
  • Maximální okolní teplota: 60 °C
  • Minimální okolní teplota: -25 °C
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 60 °C
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -25 °C
  • Maximální kinematická viskozita: 400 cSt
  • Minimální kinematická viskozita: 20 cSt
  • Jmenovitá hodnota účinnosti filtru: ISO 4406 18/16/13
  • Průtok netěsnosti: <400 ml/min
  • Těsnicí materiál: NBR
  • Provedení upevnění: DIN 24340, ISO 4401, CETOP RP121, NFPA
  • Doba odezvy: <3.5 ms
  • Hystereze: <0.05 %
  • Třída ochrany proti vniknutí: IP65 in accordance with EN 60529
  • Napětí napájecího zdroje: 24 V Nominal (tolerance range 22 … 30), Electric Shut-off at < 19 V Nominal (tolerance range 22 … 30), Ripple < 5 V % Eff., Surge Free V % Eff.
  • Odolnost proti vibracím: 10 Sinus 5...2000 Hz Acc. IEC 60068-2-6, 10 (RMS) Random Noise 20...2000 Hz Acc. IEC 60068-2-64, 15 Shock Acc. IEC 60068-2-27
  • Materiál tělesa: Cast Iron
  • Hmotnost: 3.6 kg
  • Aplikace: Industrial Hydraulic
  • Značka: Parker
  • Technologie: Hydraulics
  • Divize: Industrial Systems Division Europe
  • Typ ventilu: Proportional DC Valve
  • Média: Hydraulic Oil
Safety Warning

Informace o položce

The direct operated control valves D1FP and D3FP show extremely high dynamics combined with maximum flow. It is the preferred choice for highest accuracy in positioning of hydraulic axis and controlling of pressure and velocity.

Driven by the patented VCD® actuator, the D1FP / D3FP reach the frequency response of real servo valves. At power-down the spool moves in a defined position. All common input signals are available.

Version with EtherCAT interface
The D1FP / D3FP with EtherCAT interface fulfills the requirements of modern communication between valve and main control. Due to high data transmission speed and short cycle times, the high dynamics of the DFplus valves can be also utilized within the fieldbus system.

Version with freely configurable supervising control circuit
DFplus valves D1FP*D and D3FP*D with freely configurable superior control circuit allow the high dynamic control without an additional controller. Via the integrated electronics and an analogue sensor, the valves assume either the precise pressure or position control.

Markets:
• Industrial
• Machine tools
• Molding
• Marine (non-military)

Features/benefits:
• Real servovalve dynamics (-3 dB / 350 Hz at ±5 % input signal) - ideal for demanding applications, ensures optimized cycle times
• Very good repeatability - improved process and product accuracy
• Robust valve design - minimized failure
• Digital electronics - can be easily adapted to the application, resulting in flexible use
• Short delivery time - no storage necessary
• Defined spool positioning at power-down - optional P-A/B-T or P-B/A-T or center position (for overlapped spools)
• With EtherCAT interface upon request - high data speeds, short cycle times
• Optionally with freely configurable supervising control circuit (D1FP*D, D3FP*D)

Applications:
• General presses
• Machine tool
• Blow molding
• Marine Diesel fuel injection/exhaust valve control

Additional information EtherCAT version
The valve is actuated and monitored by the EtherCAT interface. Actual value (spool position), temperature, operating hours and different error messages are available as diagnostic signals. The valve parameters are factory set and can be adapted with the Parker ProPxD software via the parametrizing interface.

In addition to the fieldbus communication, the valves provide the range of functions of the standard version including analogue command signal and diagnostic spare stroke. Thus they can be operated independent of the fieldbus control, particularly during commissioning and maintenance.

Note: The version with explosion protection is no longer available.

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD


Související dokumenty

Services
AAS Generator
×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
687478