DC Motor Speed Controller - DC590G Series | Česká republika

DC Motor Speed Controller - DC590G Series | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Spojitý výstupní proud

Drive Type

Feedback Option

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

DC Motor Speed Controller - DC590G Series

DC Motor Speed Controller - DC590G Series

The DC590G series 4-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 270A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications

Technické parametry

  • Značka: Parker
  • Typ produktu: DC Drive
  • Typ pohonné osy: Single Axis Technology
  • Produktové řady: DC590G
  • Vstupní napětí: 3*380 VAC
  • Rozsah trvalého výkonu: 35 to 270 A
  • Výstupní výkon: 10 to 150 HP
  • Kompatibilní typy motorů: DC Brushed Servo
  • Kompatibilní zařízeni zpětné vazby: Armature Voltage, Tachometer, Encoder
  • Režimy řízení: Regenerative, Non-Regenerative
  • Komunikační rozhraní: RS485, Profibus
  • Provozní teplota: 0 to 45 °C for 35-70A drives (derate up to 55°C max.), 0 to 35 °C for 110-270A drives (derate up to 55°C max.), 32 to 113 °F for 35-70A drives (derate up to 131F max.), 32 to 95 °F for 110-270A drives (derate up to 131F max.)
  • Provozní nadmořská výška: up to 500 m ASL (derate > 500m)
  • Jmenovitá hodnota přetížení: 150 % for 30s, 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • Technické parametry splněny: -
Safety Warning

Celý popis produktu

The DC590G Integrator series meets the demands of the most complex motor control applications. Extensive application software (including winder control as standard) together with Function Block Programming and configurable I/O creates a total drive system in a single module.

Options :
• Technology Box for Communications (Profibus, RS485)
• Speed Feedback Technology Box (analogue Tachometer, 5701 Plastic Fibre Microtach, Wire-ended Encoder , 5901 Glass Fibre Microtach.)

Features & Advantages:
• Extremely simple set-up and programming
• Extremely Compact
• Motor Thermistor Input

Macro Function Blocks:
• Open-loop winder control
• Winder control - loadcell/dancer
• Math functions
• Embedded controller functions

Technical Specifications:
• Power Supply: Three Phase 380VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%

• Output Armature Current Ratings: 35 - 270A

• Overload:150% for 30 sec / 200% for 10 sec
  
• Environment:
  for 35 to 70A drives : 0-45°C / 32-113°F
  for 110 to 270A drives : 0-35°C / 32-95°F

• Protection:IP00

• Speed Feedback:
  Armature Voltage Feedback / analogue Tachometer / Encoder / Optical Fiber Microtach encoder

• Analog Inputs:
  5 Total : 1 x 12 bit, 4 x 10 bit
  - 1x Speed Demand Setpoint (-10/0/+10V) / 4x Configurable

• Analog Outputs:
  3 Total : 10 bit
  - 1x Armature Current Output (-10/0/+10V or 0-10V) / 2x Configurable

• Digital Inputs:
  9 Total : 24VDC (max 15mA)
  - 1x Program Stop / 1x Coast Stop / 1x External Stop / 1x Start-Run / 5x Configurable

• Digital Outputs:
  3 Total : 24VDC / 100mA
  - 3x Configurable

• Reference Supplies:
  1x +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

• Power Bridge:
  590G - 4 Quadrant Regenerative : Dual Three Phase SCR bridges
  591G - 2 Quadrant Non-Regenerative : Single SCR bridge
  Variable Field Control with SCR's

• Drive Protection:
  High energy MOV's / Heatsink overtemperature / Instantaneous overcurrent
  Thyristor trigger failure / Inverse time overcurrent / Interline snubber network
  Field Failure / Zero speed detection / Speed feedback failure / Stall protection
  Motor overtemperature

687779
K38849