DC Motor Speed Controller - DC590+ Series | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Režimy řízení

Vstupní napětí

Spojitý výstupní proud

Velikost rámu

Speciální varianta

Aux Supply Input Voltage

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
DC Motor Speed Controller - DC590+ Series DC Motor Speed Controller - DC590+ Series

DC Motor Speed Controller - DC590+ Series

The advanced DC590+ series 4-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 1950A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications.

Technické parametry

  • Značka: Parker
  • Typ produktu: DC Drive
  • Typ pohonné osy: Single Axis Technology
  • Produktové řady: DC590
  • Vstupní napětí: 3*230 VAC, 3*380 to 480 VAC, 3*500 to 690 VAC
  • Rozsah trvalého výkonu: 15 to 1950 A
  • Výstupní výkon: 1 to 1200 HP
  • Kompatibilní typy motorů: DC Brushed Servo
  • Kompatibilní zařízeni zpětné vazby: Armature Voltage, Tachometer, Encoder
  • Režimy řízení: Regenerative, Non-Regenerative, Stack Controller
  • Komunikační rozhraní: RS232/RS485, Profibus, Ethernet TCP/IP, LinkNet, Modbus
  • Provozní teplota: 0 to 45 °C for 15-165A drives (derate up to 55°C max.), 0 to 35 °C for 180-270A drives (derate up to 55°C max.), 0 to 40 °C for 380-1950A drives (derate up to 55°C max.), 32 to 113 °C for 15-165A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 95 °C for 180-270A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 104 °C for 380-1950A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 113 °F for 15-165A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 95 °F for 180-270A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 104 °F for 380-1950A drives (derate up to 131°F max.)
  • Provozní nadmořská výška: up to 500 m ASL (derate > 500m)
  • Jmenovitá hodnota přetížení: 150 % for 30s, 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • Technické parametry splněny: CE (EMC & LVD), Overvoltage Category III, Pollution Degree II, UL Listed, cUL Listed
Safety Warning

Celý popis produktu

The Integrator series is a single family of both AC drives (AC690+) and DC drives (DC590+) that provides the benefits of common programming, set-up and communication across both technologies. The DC590+ Integrator series highly advanced DC drive meets the demands of the most complex motor control applications. Extensive application software (including winder control as standard) together with Function Block Programming and configurable I/O creates a total drive system in a single module.

Markets:
• Plastic Processing
• Primary Metal Refining/Process
• Miscellaneous Processing
• Converting
• Pulp & Paper
• Rubber & Tire Processing
• Wire & Cable Processing
• Factory Automation

Features/Benefits:
• Extremely simple set-up and programming
• Extremely Compact
• Removable Key Pad
• Motor Thermistor Input
• 598+ and 599+ Stack Controller configuration available for retrofit of existing power stacks
• Macro Function Blocks:
   - Open-loop winder control
   - Winder control - loadcell/dancer
   - Section control
   - Math functions
   - Embedded controller functions

Applications:
• Converting Machinery
• Plastics processing Machinery
• Wire & Cable Machinery
• Automotive Test Stands
• Extruders & Mixers
• Winders

Technical Specifications:
Power Supply:
 Three Phase
   110-220VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
   220-500VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
   500-690VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%

Output Armature Current Ratings:
   15 - 1950A

Protection:
   IP00 / IP20 on frame size 1 (15-35A) drives only [Europe]
   UL Open Type [North America/Canada]

Speed Feedback:
 - Armature Voltage Feedback / - Tach Generator / - Encoder

Inputs/Outputs:
  Analog: 5 inputs / 3 outputs
  Digital: 9 inputs / 3 outputs

Reference Supplies:
  - 1x- +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

Power Bridge:
   590+ - 4 Quadrant Regenerative : Dual Three Phase SCR bridges
   591+ - 2 Quadrant Non-Regenerative : Single SCR bridge
   Variable Field Control with SCR's

Drive Protection:
  - High energy MOV’s / - Heatsink overtemperature / - Instantaneous overcurrent
  - Thyristor trigger failure / - Inverse time overcurrent / - Interline snubber network
  - Field Failure / - Zero speed detection / - Speed feedback failure / - Stall protection
  - Motor overtemperature / - Stall protection

Související dokumenty

Compliance, Certifications & Safety
590P-591P EU declaration of conformity
Communities, Blogs & Industry Links
FAQ & Electromechanical Community Forum
Literature and Reference Materials
590+ Full Line Selector Guide
5703/1 (Legacy) – Manual
5703/1 Replacement (Legacy) – App Note
5720 Quadraloc Drives Synchronization Unit – Manual
590+ DRV Armature Contactor Option – Manual
590+ DRV Blower Motor Protection Option (Legacy) – Manual
590+ DRV Control Transformer Option (Legacy) – Manual
590+ DRV Dynamic Brake Contactor Option – Manual
590+ DRV Tach Feedback board – Manual
590+ DRV – v8 Manual
590+ Frame 1 – Quick Start Guide
590+ Frame 2 – Quick Start Guide
590+ Frame 6 Technical Manual Addendum
590+ Frames 4 & 5 – Quick Start Guide
590+ – v8 Manual
6053/6055 Ethernet Communication Interface – Manual
CAD Files - DC Drives
CanOpen – Manual
ControlNet – Manual
DC590+ Series Catalogue
DC598+ and 599+ Stack Controller – Manual
DeviceNet - Manual
EPLAN Macros - DC590 DC Drives
Encoder Receiver Option – Manual
HA058183 : 5720 Quadraloc Drive Synchronisation Unit - Product Manual (English)
HA468032 : 6053/6055 Modbus+ - Product Manual (English)
HA471486 : DSELite Config Tool - Software Manual
LINKnet Brochure
Market Solutions for Metals Processing
Market Solutions for Metals Processing
Market Solutions for the Pulp and Paper Industry
Market Solutions for the Pulp and Paper Industry
Profibus – Manual
RS485 – Manual
Software Manual DSELite Config Tool HA471486
Technical App Notes for DC590+ Series DC Drive - Compilation
Technical App Notes for DC590+ Series DC Drive--Compilation
Technical App Notes for DC590+ and 590 Series DC Drive - Compilation
×
Produkty Režimy řízení Vstupní napětí Spojitý výstupní proud Velikost rámu Speciální varianta Aux Supply Input Voltage
590P-23215010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 15A 1 None 1*115/230VAC
590P-23235010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 35A 1 None 1*115/230VAC
590P-23240020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 40A 2 None 1*115/230VAC
590P-23270020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 70A 2 None 1*115/230VAC
590P-23311020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 110A 2 None 1*115/230VAC
590P-23316520-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 165A 2 None 1*115/230VAC
590P-23318032-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 180A 3 None 1*230VAC
590P-23327032-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*110-220VAC 270A 3 None 1*230VAC
590P-53215010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 15A 1 None 1*115/230VAC
590P-53235010-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 35A 1 None 1*115/230VAC
590P-53235010-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 35A 1 Code 83 1*115/230VAC
590P-53240020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 40A 2 None 1*115/230VAC
590P-53270020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 None 1*115/230VAC
590P-53270020-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 Code 83 1*115/230VAC
590P-53311020-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 110A 2 None 1*115/230VAC
590P-53311020-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 110A 2 Code 83 1*115/230VAC
590P-53316520-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 165A 2 None 1*115/230VAC
590P-53316520-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 165A 2 Code 83 1*115/230VAC
590P-53318031-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 180A 3 None 1*115VAC
590P-53327031-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 None 1*115VAC
590P-53327031-P41-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 Code 41 1*115VAC
590P-53327031-P83-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 Code 83 1*115VAC
590P-53338041-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*115VAC
590P-53338042-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*230VAC
590P-53350041-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*115VAC
590P-53350042-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*230VAC
590P-53372541-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*115VAC
590P-53372542-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*230VAC
590P-53383041-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*115VAC
590P-53383042-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*230VAC
590P-53412560-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*220-500VAC 4125 6 None 1*115/230VAC
590P-63372542-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*380-600VAC 3725 4 None 1*230VAC
590P-73419560-P00-U4V0 Four Quadrant / Regenerative 3*380-690VAC 1850A 6 None 1*115/230VAC
591P-23270020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*110-220VAC 2700 2 None 1*115/230VAC
591P-23350041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*110-220VAC 3500 4 None 1*115VAC
591P-53215010-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 15A 1 None 1*115/230VAC
591P-53235010-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 35A 1 None 1*115/230VAC
591P-53240020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 40A 2 None 1*115/230VAC
591P-53270020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 None 1*115/230VAC
591P-53270020-P83-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 70A 2 Code 83 1*115/230VAC
591P-53311020-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 110A 2 None 1*115/230VAC
591P-53316520-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 165A 2 None 1*115/230VAC
591P-53318031-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 180A 3 None 1*115VAC
591P-53327031-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 None 1*115VAC
591P-53327032-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 None 1*230VAC
591P-53327032-PT0-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 270A 3 Code T0 1*230VAC
591P-53338041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*115VAC
591P-53338042-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 380A 4 None 1*230VAC
591P-53350041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*115VAC
591P-53350042-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 500A 4 None 1*230VAC
591P-53372541-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*115VAC
591P-53372542-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 725A 4 None 1*230VAC
591P-53383041-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*115VAC
591P-53383042-P00-U4V0 Two Quadrant / Non-Regenerative 3*220-500VAC 830A 4 None 1*230VAC

687779
A87859