Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSI | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Type

Typ připojení

Connection Thread Size (inch)

Connection Thread Size (mm)

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSI

Dry Break Quick Connect Coupling - Series NSI

Dry break brass or stainless steel quick coupling system with nominal diameter 3, 6, 9 or 12 for thermal management applications up to 60 bar.

Technické parametry

  • Minimální provozní teplota: -20 °C
  • Průměr: 6, 9, 12 nom
  • Aplikace: Thermal Management
  • Značka: Parker
  • Typ připojovací koncovky: Female Thread, Male Thread
  • Typ zaměnitelnosti: French Profile
  • Maximální pracovní tlak: 870.24 psi, 60 bar
  • Maximální provozní teplota: 392 °F, 200 °C
  • Média: Gases, Pneumatic Media, Water
  • Typ ventilu: Non-Spill / FlatFace
  • Ventil součástí dodávky: Yes
  • Verze: Flat-sealing
  • Délka: 55.0 to 99.3 mm
  • Velikost šestihranu: 19 up to 35 mm
  • Vnější průměr: 22, 30, 42 mm
  • Těsnicí materiál: FKM
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker's Quick Connect Coupling Series NSI are dry break couplings with flat face valves. The compact design makes it suitable for reduced spaces. The series NSI is a coupling system with two-hand operation, i.e. both hands are required when connect/disconnect. Series NSI can be used either with water and heat transfer oils.

Markets:
- Industrial mold machinery
- Electronic cooling
- Power conversion and storage

Features/Benefits:
- Low pressure drop
- No spillage during connection / disconnection
- Specific design for cooling applications
- Excellent resistance to vibrations and mechanical stresses

Applications:

- Thermal Management 

- Cooling of electronic components
- Water and coolant lines

Související dokumenty

×
Produkty Type Typ připojení Connection Thread Size (inch) Connection Thread Size (mm)
NSI-251-16MCL-2 Coupling Male Thread - metric na 16
NSI-251-C16MCL-2 Coupling Male Thread - metric - 90° Elbow na 16
NSI-252-4MBE-2 Plug Male Thread - BSPP 1/4 na
NSI-371-6FB Coupling Female Thread - BSPP 3/8 na
NSI-372-6MBO Plug Male Thread - BSPP 3/8 na
NSI-501-8FB Coupling Female Thread - BSPP 1/2 na
NSI-502-8MBO Plug Male Thread - BSPP 1/2 na

687779
687614