Electric Expansion Valve - SER Series | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Electric Expansion Valve - SER Series

Electric Expansion Valve - SER Series

Parker Sporlan electric valves are electronically controlled, stepper motor driven assemblies, intended for precise control of refrigerant flow.

Technické parametry

  • Aplikace: Expansion Valve
  • Typ ventilu: SER, SSER, Please Configure Part for Valve Type
  • Velikost vstupního připojení: 1/4 to 1-1/8 inch ODF
  • Velikost výstupního připojení: 3/8 to 1-3/8 inch (ODF)
  • Konfigurace: Angle, Straight Through
  • Délka kabelu: 10' or Less Cable
  • Dodatečné možnosti: n/a, Serviceable Inlet Strainer
  • Rozlišení: 2500 steps, 1596 steps
  • Maximální diferenční tlak: 500 psid, 580 psid
  • Maximální pracovní tlak: 1015 psig, 700 psig, 1305 psig
  • Typ motoru: 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • Maximální okolní teplota: 140 °F
  • Minimální okolní teplota: -40 °F
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 155 °F
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -50 °F
  • Typ aktivace: Electric
  • Průtok: n/a
  • Funkce: n/a
  • Maximální provozní teplota: 155 °F
  • Minimální provozní teplota: -50 °F
  • Materiál tělesa: Brass
  • Připojení, velikost: n/a
  • Typ připojení: Angle, Straight Through Offset
  • Těsnicí materiál: n/a
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker Sporlan SER Electric Expansion Valves are electronically controlled, stepper motor driven valves, intended for precise control of liquid refrigerant flow. Featuring high resolution actuator assemblies, these valves provide unmatched control capability across a wide range of applications and loads. These valves are most commonly paired with a Parker Sporlan Superheat Control, Subcool Control, Chiller Control or Interface Board (IB).

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial – Food Storage Units

Features and Benefits:
• Stepper motor operated for precise control
• High resolution drive assembly
• Solenoid tight seating
• Corrosion resistant materials use throughout
• Field proven reliability
• Low power consumption (less than 4 watts)
• Compatible with HCFC and HFC refrigerants and oils, in addition to subcritcal CO¬2
• Self-lubricating materials used for long life
• High linear force output

Applications:
• Systems with widely varying operating conditions
• Air Conditioning – Commercial, Chillers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Související dokumenty

×

687779
840599