Electric Valve - Modulating 3-Way - MTW Series | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Electric Valve - Modulating 3-Way - MTW Series

Electric Valve - Modulating 3-Way - MTW Series

Parker Sporlan's stepper motor actuated Modulating 3-Way (MTW) valve modulates the flow of refrigerant between two outlets to precisely control air or refrigerant temperature.

Technické parametry

  • Číslo modelu: Please Configure Part for Model Number
  • Aplikace: Modulating Three Way Valve
  • Typ produktu: MTW-9, MTW-17
  • Typ chladiva: All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A
  • Maximální pracovní tlak: 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating: 700 psi
  • Délka kabelu: 6.1 m, 20 ft
  • Typ motoru: Permanent Magnet Bipolar Internal Wet Motor
  • Rozlišení: 6386 steps
  • Pro typ kapaliny: All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • Vstupní napětí: 12 VDC ±10%
  • Typ kabelu: Hermetic Cable with Stripped Ends
  • Velikost vstupního připojení: 5/8 to 2-1/8 inch ODF
  • Velikost výstupního připojení: 5/8 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Typ aktivace: Motor
  • Materiál tělesa: Brass
  • Připojení, velikost: 5/8 to 2-1/8 (ODF)
  • Typ připojení: ODF
  • Průtok: n/a
  • Funkce: 3-Way
  • Maximální provozní teplota: 240 °F
  • Maximální nastavení tlaku: n/a
  • Minimální provozní teplota: -40 °F
  • Typ upevnění: n/a
  • Těsnicí materiál: Bi-piston Assembly
  • Konfigurace: 3-Way
Safety Warning

Celý popis produktu

The Parker Sporlan Modulating 3-Way (MTW) valve allows control of refrigerant flow through two outlet ports.  Two valve pistons are attached to a connecting rod and also to the stepper motor.  As the MTW valve modulates, one port opens and the other port closes.  The movement of the valve pistons relative to the two ports is inversely proportional.  The MTW is constructed from a forged brass body for durable field operation, and uses a high quality 42 mm stepper motor                                                                                                         

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration – Food Retail
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features/Benefits:
• Improved performance from modulated control
• Reduction in number of modulation valves required per system
• Simplified system piping reduces installation time and material
• Single actuator reduces control and wiring complexity

Applications:
• Dehumidification
• Reheat
• Heat Reclaim

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Související dokumenty

×

687779
840599