Electric Valves - Transcritical CO2 (140 bar) - Gas Cooler/Flash Gas Series | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Electric Valves - Transcritical CO2 (140 bar) - Gas Cooler/Flash Gas Series

Electric Valves - Transcritical CO2 (140 bar) - Gas Cooler/Flash Gas Series

Designed for transcritical CO2 refrigeration applications, Parker Sporlan's Gas Cooler and Flash Gas Bypass valves maintain gas cooler and flash tank system pressures for superior control and operation.

Technické parametry

  • Číslo modelu: Please Configure Part for Model Number
  • Aplikace: Gas Cooler Transcritical Electric Valve, Flash Gas Transcritical Electric Valve
  • Rozlišení: 2500 steps
  • Typ chladiva: R-744
  • Jmenovitá kapacita: 10 to 70 ton
  • Velikost vstupního připojení: 1/2 to 1 inch
  • Velikost výstupního připojení: 1/2 to 1 inch
  • Maximální pracovní tlak: 140 bar
  • Maximum Pressure Rating: 2030 psi
  • Maximální diferenční tlak: 90 bar, 50 bar, 1305 psi, 725 psi
  • Délka kabelu: Less Cable ft
  • Konfigurace: Straight Through
  • Typ motoru: Permanent Magnet Bipolar Internal Wet Motor
  • Typ aktivace: Motor
  • Materiál tělesa: Brass
  • Připojení, velikost: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Typ připojení: ODF
  • Průtok: n/a
  • Funkce: 2-Way
  • Maximální provozní teplota: 240 °F
  • Maximální nastavení tlaku: n/a
  • Minimální provozní teplota: -40 °F
  • Typ upevnění: n/a
  • Těsnicí materiál: Synthetic
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker Sporlan Type GC and FGB series gas cooler and flash gas cooler valves are stepper motor driven pressure regulating valves designed to maintain gas cooler and flash tank system pressures for superior control and operation. The bodies are stainless steel and the motor housings are brass. They are designed for transcritical CO2 refrigeration applications.
Each is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration
• Transportation

Features/Benefits:
• Pressure rated for transcritical CO2 systems
• High resolution actuators with 2500 steps
• Uniquely characterized pin and port combinations to provide full range flow control
• Interchangeable bodies with flexible connections
• Tight seating capability
• Replaceable/serviceable screen on GC series
• Open design can be driven through a 0-10V or 4-20 mA interface
• Maximum working pressure for the GC and FGB valves is 2,030 ppsi (140 bar)

Applications:
• Air Conditioning – Commercial units, Industrial units
• Refrigeration – Supermarket systems, Racks, Walkin units,
• Industrial Refrigeration
• Transportation – Containers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Související dokumenty

×

687779
840599