EMA3/1/4ED71 - Parker SensoControl Test Points | Česká republika

Parker SensoControl Test Points | #EMA3/1/4ED71

EMA3/1/4ED71

Parker SensoControl Test Points | #EMA3/1/4ED71

The role of Parker SensoControl test points is the monitoring and inspection, and also sampling, of high, low and vacuum systems. They are used for venting cylinders and hydraulic installations.


Technické parametry

  • Provedení produktu: Test point with threaded connection M16x2
  • Produktové řady: n/a
  • Typ připojení 1: Male BSP
  • Připojení, velikost závitu: G 1/4
  • Připojení 1, vnější průměr trubky: n/a
  • Typ připojení 2: n/a
  • Připojení 2, vnější průměr trubky: n/a
  • Konstrukční materiály: Stainless Steel
  • Primární těsnění: ED-Seal
  • Těsnicí materiál: FKM
  • Délka: n/a
  • Volitelné příslušenství: n/a
  • Připojení 2, vnější průměr trubky: 06 to 42
  • Délka: 200 to 4000 mm
  • Připojení 1, velikost: 24° Cone End, 24° Cone Swivel Nut Connection, Female BSP, Male BSP, Male Metric, Pin-Lok, n/a
  • Připojení 2, velikost: 24° Cone End, n/a
  • Primární těsnění: ED-Seal, O-Ring Sealing Ring DIN 16258, Sealing Ring DIN 16259, n/a
  • Těsnicí materiál: FKM, NBR
  • Připojení, velikost: G 1/8 to G 1/2, M12x1.5 to M52x2.0
  • Konstrukční materiály: Stainless Steel, Steel
  • Produktové řady: Heavy, Light, n/a
  • Volitelné příslušenství: Pre-installed EO-2 Function Nut, Pre-installed Nuts and EO-PSR Card Sets, n/a
  • Vnější průměr trubky: 6-42 mm
  • Maximální provozní teplota: 250 °C (Steel), 400 °C (Stainless Steel), 482 °F (Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • Maximální pracovní tlak: 16 to 40 MPa, 160 to 400 bar, 2321 to 5802 psi
  • Minimální provozní teplota: -40 °C (Steel), -40 °F (Steel), -60 °C (Stainless Steel), -76 °F (Stainless Steel)
  • Aplikace: Agriculture Equipment, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel Transfer, Hydraulics, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
  • Typ připojení: Bite Type, Soft Seal Bite Type
  • Technické parametry splněny: DIN, ISO 8434
  • Tvar: Straight Test Point Fitting with Pin-lock, Test Point Fitting with Pin-lock, Test Point Fitting with Pin-lock for Cones, Test Point High Pressure Hose with Pin-lock, Test Point Pressure Gauge Connector with Pin-lock, Test Point with Threaded Connection M
Safety Warning

Informace o položce

The role of Parker SensoControl test points is the monitoring and inspection, and also sampling, of high, low and vacuum systems. They are used for venting cylinders and hydraulic installations.
The SensoControl EMA1 measuring connector has a push-in coupling through to the MAV-MA1 pressure gauge connection, also with push-in coupling. The EMA1 measuring connectors are supplied with high corrosion-resistant surfaces, leading to an increase in the durability of these components.
The sealing system of the primary seal in EMA1 types is provided by a ball check valve. An O-ring seal also operates as a secondary seal in the coupled test point fitting with pin-lock and also in connected diagnostic hoses.
The SensoControl EMA3 measuring connector has a push-in coupling through to the MAV-MA3 pressure gauge connection with M16x2 screw coupling. The EMA3 measuring connectors are supplied with high corrosion-resistant surfaces, leading to an increase in the durability of these components. Furthermore, these components can be optionally supplied in a stainless steel version.
For the EMA3 types, the sealing system is formed by a sealing cone with O-ring sealing. When the EMA3 screw cap is is screwed in, an O-ring seal acts additionally as a secondary seal.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ Benefits of the Parker SensoControl Test Points:
• Leak-free sealing is generated before the valve is opened. Consequently down-time is avoided.

• These robust, reliable test points are outstanding, amongst other reasons, for their small dimensions and are therefore epecially suitable for tight access conditions.

• Using Parker SensoControl test points is easy; measurement, testing and switching devices are simple to connect, saving the user much time.

• Connection under pressure up to 400 bar is possible for types with screw connection. The nominal pressures go up to 630 bar. This makes Parker SensoControl test points suitable for a wide range of applications.

• The metallic protection cap is vibration-proof enabling downtime to be avoided.

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
687614