FG-K1-127-KW - Fuel Drip Bunker Samplers | Česká republika

Fuel Drip Bunker Samplers | #FG-K1-127-KW

FG-K1-127-KW

Fuel Drip Bunker Samplers | #FG-K1-127-KW

Parker bunker samplers are designed to provide a representative sample of the entire fuel delivery. Manufactured from stainless steel.


Technické parametry

  • Vnější průměr potrubí: 185 mm
  • Značka: Kittiwake
  • Divize: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Průmyslové odvětví: Marine
  • Technologie: Filtration, Hydraulics
  • Typ produktu: Sampling System
  • Provedení produktu: Sample Capture Device
  • Pro typ kapaliny: Lube Oil Fuel
  • Provozní tlak: 40 bar, 580 psi
  • Provozní teplota: -50 to 75 °C, -58 to 167 °F
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -50 °C, -58 °F
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 75 °C, 167 °F
  • Průtok: n/a
  • Způsob detekce: n/a
  • Výška: 661 mm
  • Šířka: 31.5 mm
  • Vnější průměr: 241 mm
  • Velikost hrdla: 7 inch
  • Typ hrdla: Pipe bore
  • Konstrukční materiály: Stainless Steel
  • Materiál tělesa: Stainless Steel
  • Těsnicí materiál: Nitrile Rubber
  • Technické parametry splněny: MARPOL regulations, IMO, ISO TR 13729 and Singapore Bunkering Procedure, ASTM D 4057, BS 3195, ISO 3170
Safety Warning

Informace o položce

May 19th 2005 was the implementation date for IMO MARPOL Annex VI legislation, and ships the world over are using Parker Kittiwake's sampling equipment to adhere to these regulations. Parker Kittiwake supplies a full range of in-line bunker samplers and bunker sampling accessories, a complete range of sample bottles and consumables, plus a Germanischer LLoyd certified Bunker Sample Storage System.

Parker Kittiwake has a wide selection of bunker samplers and equipment ex-stock, ready for immediate delivery. There could not be a better time to ensure that you are IMO MARPOL compliant. Contact your local Parker representative for further details and to place your order.

Bunker samplers are designed to provide a representative sample of the entire fuel delivery. Manufactured from stainless steel, all products comply with ISO 3170, BS 3195, ASTM D 4057 and ISO TR 13729 standards, as well as the Singapore Bunkering Procedure.

Features and Benefits

• Lightweight and very easy to install
• Joint rings included
• All sizes available ex-stock UK
• Comprehensive accessories and consumables

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
C89472