Flange seal Prädifa series NAI, FlexiSeal® | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Outside Diameter (mm)

Inside Diameter (mm)

Element Height (mm)

Šířka drážky

Minimum Working Temperature (C)

Maximum Working Temperature (C)

Těsnicí materiál

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Flange seal Prädifa series NAI, FlexiSeal® Flange seal Prädifa series NAI, FlexiSeal®

Flange seal Prädifa series NAI, FlexiSeal®

Flange seal. Internal pressure. Static and intermittently dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal.

Technické parametry

  • Typ tepelné aplikace: Low Temperature (< -35°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • Média: Hydraulic
  • Možnosti polymerního materiálu: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Maximální pracovní tlak: 550 bar
  • Minimální provozní teplota: -200 to -190 °C
  • Maximální provozní teplota: 80 to 230 °C
  • Maximální obvodová rychlost: 0.005 m/sec
  • Měrná jednotka: Length: mm
  • Tlumicí mechanismus: No
  • Hodnota tlaku: Extremely High Pressure (> 500 bar)
  • Provozní tlak: Internal Pressure
  • Vnější průměr: 8 to 691 mm
  • Vnitřní průměr: 3.2 to 662 mm
Safety Warning

Celý popis produktu

The NAI product series features a FlexiSeal® design with a helicoil spring and is ideally suited for flange sealing in high-pressure applications. It seals the pressure gradient from inside to outside. The NAI series is characterized by extremely high temperature resistance and chemical resistance.

• Helical spring for high load and small deflection range.
• Resilient helical spring resists permanent set and maintains compliance to long-term flange separation.
• Many high-resilience energizer options available, including choice of light, medium and heavy loads and NACE for oil field use.
• Low-cost elastomeric energizers available, all with excellent fatigue resistance.

Range of application:
Flange sealing in high-pressure applications, pressure gradient from inside to outside.

Související dokumenty

×
Produkty Outside Diameter (mm) Inside Diameter (mm) Element Height (mm) Šířka drážky Minimum Working Temperature (C) Maximum Working Temperature (C) Těsnicí materiál
NAI-M001450-01-009-1 14.5 9.7 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M002500-01-022-1 25 20.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M003000-01-022-1 30 25.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M003278-01-005-2 32.78 27.98 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M004850-01-011-1 48.5 43.7 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M005000-03-022-1 50 40.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M005600-02-001-1 56 48.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M005900-01-005-1 59 54.2 1.45 2.4 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M006000-02-009-1 60 52.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M006800-03-022-1 68 58.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M007500-03-009-2 75 65.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M008200-03-022-1 82 72.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 15% glass fiber
NAI-M008500-03-002-1 85 75.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene modified
NAI-M009360-03-009-2X 93.6 84 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M009700-03-020-2 97 87.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M009956-03-001-2 99.56 89.96 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M011200-03-001-2 112 102.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M011400-03-009-2X 114 104.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M011500-04-009-1 115 100.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M011700-03-020-2 117 107.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 20% glass fiber
NAI-M012700-04-001-2 127 112.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M013400-03-005-2 134 124.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M014200-03-001-2 142 132.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M017145-05-005-1 171.45 152.45 6.1 9.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M018410-03-001-2 184.1 174.5 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M018415-04-001-2 184.15 169.95 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M019050-03-002-2 190.5 180.9 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene modified
NAI-M024100-04-001-1 241 226.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M038500-06-009-2X 385 356 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M060800-06-005-1 608 579 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M066200-06-005-1 662 633 9.5 14.5 -190 230 Polytetrafluorethylene 10% Ekonol
NAI-M001800-02-009-2 18 10.8 2.3 3.6 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M005000-03-009-2 50 49.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M007500-04-002-1 75 60.8 4.65 7.1 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M009400-03-009-2 94 84.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M010600-03-001-2 106 96.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin
NAI-M013000-03-009-2 130 120.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene additives
NAI-M017700-03-001-2 177 167.4 3.1 4.8 -190 230 Polytetrafluorethylene virgin

687779
687424