Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Flange seal. External pressure. Static and dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. Low assembly force. High deflection range permissible.
| Produkty | Outside Diameter (mm) | Inside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Šířka drážky | Minimum Working Temperature (C) | Maximum Working Temperature (C) | Těsnicí materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLG-M015700-03-009-4 | 166.6 | 157 | 3.1 | 4.8 | -190 | 230 | 009 |