Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
HKW-series frameless spindle motor kits are designed for direct integration within the machine mechanics and offer high torque at slow speed and very high speed at constant power. With 400VAC windings, power ratings to 230kW and speeds to 50000 min-1
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| EU Declaration of Conformity HKW Series Servo Motor |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Frameless Motor Integration - Best Practices |
| Produkty |
|---|