GAI06LR1/471 - Ermeto DIN tube to female high pressure hydraulic tube fittings | Česká republika

Ermeto DIN tube to female high pressure hydraulic tube fittings | #GAI06LR1/471

GAI06LR1/471

Ermeto DIN tube to female high pressure hydraulic tube fittings | #GAI06LR1/471 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Technické parametry

  • Dodávané příslušenství: Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
  • Materiál tělesa: 316 Stainless Steel
  • Připojení 2, velikost: G 1/4
  • Připojení 1, velikost: 6 mm (O.D.)
  • Typ připojení 1: Male 24° Cone
  • Typ připojení 2: Female BSPP
  • Značka: Ermeto
  • Divize: High Pressure Connectors Europe Division
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Průmyslové odvětví: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Aplikace: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
  • Typ produktu: Hydraulic DIN Fittings
  • Provedení produktu: Stud Fitting
  • Produktové řady: EO Light
  • Konfigurace: Tube to Port
  • Maximální pracovní tlak: 315 bar
  • Tvar: Straight
  • Typ připojení 1: Male, 24° Cone
  • Připojení 1, velikost: 6 mm Tube O.D.
  • Typ připojení 2: Female, BSPP
  • Připojení 2, velikost: G 1/4 inch Thread
  • Technické parametry splněny: DIN, ISO 8434, ISO 1179-1
  • Pro typ kapaliny: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Dodávané příslušenství: Pre-assembled with Nut and EO-DPR Cutting Ring
  • Materiál tělesa: Stainless Steel
  • Typ těsnění: Sealing Edge
  • Těsnicí materiál: n/a
  • Maximální okolní teplota: 400 °C, 752 °F
  • Minimální okolní teplota: -60 °C, -76 °F
  • Maximální teplota tekutiny/plynu: 400 °C, 752 °F
  • Minimální teplota tekutiny/plynu: -60 °C, -76 °F
Safety Warning

Informace o položce

The main function of Ermeto tube-to-female high pressure hydraulic DIN tube fittings is to connect a tube with a port. This broad range of DIN fittings from GAI-M and GAI-NPT is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
•Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• Stainless steel surface: Ermeto DIN tube to female high pressure tube fittings in a stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Tube-to-female fittings have pressure ratings of up to 400 bar (S series) and 315 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
687614