Helix Miniature Piston Pump (Gas) | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Pressure Rating (bar)

Velikost čerpadla

Typ čerpadla

Varianta motoru

Volný průtok

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Helix Miniature Piston Pump (Gas) Helix Miniature Piston Pump (Gas)

Helix Miniature Piston Pump (Gas)

Helix Miniature Piston Pump (Gas) Up to 100 PSIg (6.9 Bar) Pressure

Technické parametry

  • Technologie: Rocking Piston
  • Pro typ kapaliny: Air, Gas
  • Průmyslová aplikace: Air Over Liquid Control, Pneumatic Actuation, Microfluidic Chips, Point of Care
  • Průtok: 5 L/min
  • Hmotnost: 576 g
  • Provozní tlak: 90 psi, 6.2 bar
  • Délka: 3.44 inch, 87.3 mm
  • Maximální trvalý tlak: 60 psi, 4.1 bar
  • Šířka: 1.93 inch, 49 mm
  • Hodnota podtlaku: 0 psi, 0 mm-Hg
  • Výška: 3.32 inch, 84.3 mm
  • Maximální trvalý podtlak: 0 psi, 0 mm-Hg
  • Typ motoru: Brushless DC
  • Provozní životnost: Application specific, contact Parker. Hours
  • Materiál tělesa: PPS
  • Smáčený materiál: Stainless Steel 316, Al, FKM, EPDM, PTFE, PPS
  • Hladina hluku: 45 dBA
  • Provozní teplota: 5 to 45 °C
  • Geometrický objem: 0.5 inch3
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker's 49mm wide Helix delivers more than 5.5 LPM flow and pressure up to 100 PSI (6.9 bar). The Helix pump provides the best solution for bench-top diagnostic devices where performance is critical, and space is limited. The Helix enables high pressure operation in challenging high altitude environments and applications where external compressed air is not available.

Markets:
• Molecular Diagnostics
• Clinical Diagnostics
• Genomics

Features/Benefits:
• Integrated unloading X-Valve enables high pressure restarts
• Oil free piston
• Simple mounting features
• Fast fluid connections with push-in fittings

Applications:
• Point-of-Care Testing
• Nucleic Acid Purification
• Air Over Liquid
• Pneumatic Actuation
• Microfluidic Chips

Související dokumenty

Literature and Reference Materials
Helix Pump Datasheet
×
Produkty Pressure Rating (bar) Velikost čerpadla Typ čerpadla Varianta motoru Volný průtok
H1R-080P24HV-02 Up to 6.9 Single Head Pressure Brushless DC Up to 5.0 L/min

687779
687821