High Pressure Parkrimp Hose SR / SRTC | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Hose I.D. (size)

Typ potahu hadice

Vnitřní průměr hadice

Maximální pracovní tlak

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
High Pressure Parkrimp Hose SR / SRTC High Pressure Parkrimp Hose SR / SRTC

High Pressure Parkrimp Hose SR / SRTC

SR / SRTC hoses provide durability, reliability and safety in high pressure hydraulic applications. They are suitable for a pressure up to 45.0 Mpa and are available in a Though Cover version to guarantee high abrasion resistance in harsh environments.

Technické parametry

  • Hmotnost: 0.31 to 3.09 lb/ft, 0.46 to 4.60 kg/m
  • Průmyslové odvětví: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment
  • Materiál vzdušnice hadice: Synthetic Rubber
  • Značka: Parker
  • Minimální provozní teplota: -40 °F, -40 °C
  • Maximální pracovní tlak: 250 to 450 bar, 3625 to 6500 psi, 25.0 to 42.0 MPa
  • Typ produktu: Hydraulic Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Materiál krytu: Synthetic Rubber, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Konstrukční součinitel: 4:1
  • Divize: Polymer Hose Division Europe
  • Konstrukční materiály: Rubber
  • Provedení produktu: No-Skive Multispiral
  • Minimální poloměr ohybu: 7.087 to 24.803 inch, 180 to 630 mm
  • Média: Air, Coolants (Glycol, Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants, Water
  • Technické parametry splněny: EN 856, Type 4SH (size -20, -24, -32), EN 856, Type 4SP (size -6, -10, -12, -16), ISO 18752, Type CC / BC (only for size -6), ISO 3862
  • Kompatibilní koncovka: Parkrimp 70 Series, Parkrimp 77 Series, Parkrimp 73 Series
  • Vnitřní průměr: 3/8 to 2 inch, 9.5 to 50.8 mm
  • Maximální provozní teplota: 120 °C (Water 85°C / Air 70 °C / 100°C only for size 6), 248 °F (Water 185°F / Air 158°F / 212°F only for size 6)
  • Aplikace: High Pressure Hydraulics
  • Materiál výztuže hadice: 4 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Vnější průměr: 0.673 to 2.618 inch, 9.5 to 50.8 mm
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker's High Pressure No-Skive hose SR / SRTC according to ISO 18752 and ISO 3862 - EN 856 Type 4SP/4SH with the No-Skive hose construction, is the ideal hose range for all general high pressure hydraulic applications.



Markets:


• Construction Equipment


• Injection Moulding


• Forestry and Agriculture


• Materials Handling


• Pulp and Paper



Features/Benefits:


• Reinforcement of four spirals high-tensile steel wire - according to ISO 18752 and ISO 3862 - EN 856 Type 4SP/4SH


• Matched hose and fitting system guarantees an approved and safe combination and the highest quality and safety, combined with the longest service life of the final product to the end-users


• The hose type SRTC has a tough cover (TC) and is therefore ideal for applications where high abrasion resistance is required. Tough cover 80 x greater abrasion resistance than standard rubber cover hoses


• The hose is suitable for temporary immersion in mineral oil up to 70 °C with frequent inspections


• Complete No-Skive fitting technology across the full range of medium pressure hoses providing simpler, quicker and safer hose assembly



Applications:


• General high pressure hydraulic applications



Parker's Medium Pressures Hoses SRI and SRITC are compatible with the Parker Parkrimp high pressure fitting series 70, 77 and 73.

Související dokumenty

×
Produkty Hose I.D. (size) Typ potahu hadice Vnitřní průměr hadice Maximální pracovní tlak
SR25-32 -32 Standard 50.8 mm - 2 inch 250 bar
SR25TC-32 -32 Tough Cover 50.8 mm - 2 inch 250 bar
SR29-24 -24 Standard 38.1 mm - 1 1/2 inch 290 bar
SR29TC-24 -24 Tough Cover 38.1 mm - 1 1/2 inch 290 bar
SR35-10 -10 Standard 15.9 mm - 5/8 inch 350 bar
SR35-12 -12 Standard 19.1 mm - 3/4 inch 350 bar
SR35-16 -16 Standard 25.4 mm - 1 inch 350 bar
SR35-20 -20 Standard 31.8 mm - 1 1/4 inch 350 bar
SR35-8 -8 Standard 12.7 mm - 1/2 inch 350 bar
SR35TC-10 -10 Tough Cover 15.9 mm - 5/8 inch 350 bar
SR35TC-12 -12 Tough Cover 19.1 mm - 3/4 inch 350 bar
SR35TC-16 -16 Tough Cover 25.4 mm - 1 inch 350 bar
SR35TC-20 -20 Tough Cover 31.8 mm - 1 1/4 inch 350 bar
SR35TC-8 -8 Tough Cover 12.7 mm - 1/2 inch 350 bar
SR45-6 -6 Standard 9.5 mm - 3/8 inch 450 bar
SR45TC-6 -6 Tough Cover 9.5 mm - 3/8 inch 450 bar

687779
687513