Hydraulic Industry Standard High-Temperature Hose 375-2750 PSI – 426 Hose | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Hose I.D. (size)

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Hydraulic Industry Standard High-Temperature Hose 375-2750 PSI – 426 Hose Hydraulic Industry Standard High-Temperature Hose 375-2750 PSI – 426 Hose

Hydraulic Industry Standard High-Temperature Hose 375-2750 PSI – 426 Hose

Parker's 426 hose is a hydraulic industry standard hose that has a pressure range of 375-2750 PSI, which is designed for high-temperature applications.

Technické parametry

  • Materiál krytu: PKR® Rubber MSHA approved
  • Média: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Technické parametry splněny: SAE J517 (MSHA compliant Cover)
  • Kompatibilní koncovka: 43 Series
  • Hmotnost: 0.94 to 2.23 kg/m, 0.63 to 1.50 lb/ft
  • Vnitřní průměr: 1 to 2 inch, 25 to 51 mm
  • Maximální pracovní tlak: up to 19.2 MPa, up to 2750 psi, up to 192 bar
  • Aplikace: Construction Equipment, Hydraulics, Material Handling, Transportation
  • Materiál výztuže hadice: 1 Braid of Steel Wire
  • Minimální poloměr ohybu: 12 to 25 inch, 300 to 630 mm
  • Vnější průměr: 1.40 to 2.50 inch, 36 to 64 mm
  • Velikost: -4 to -32
  • Minimální provozní teplota: -50 °F, -46 °C
  • Maximální provozní teplota: 302 °F, 150 °C
  • Materiál vzdušnice hadice: PKR® Rubber
  • Barva krytu: Blue
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker's 426 hose is a hydraulic industry standard hose that has a pressure range of 375-2750 PSI, which is designed for high-temperature applications. The 426 hose is designed, built, and tested to meet SAE J517 / SAE J1942 specifications. Sizes range from ¼” to 2” in diameter to fit the requirements of various markets.

Markets:
• Transportation
• Military
• Construction
• Agriculture
• Grounds & Building Maintenance
• Material Handling

Features/Benefits:
• Meets SAE J517 100R1AT / SAE J1942 specifications
• The distinctive blue cover, MSHA accepted, indicates high temperature rating
• Compatible with temperatures up to 302  ͦF

Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils

Compatible Fittings:
• 43 series fittings

Související dokumenty

×
Produkty Hose I.D. (size)
426-4 -4
426-6 -6
426-8 -8
426-16 -16
426-20 -20
426-24 -24
426-32 -32
426-12 -12

687779
687583