Hydraulic Constant Working Pressure Hose 420 BAR - SRI / SRITC Hose | Česká republika

Hydraulic Constant Working Pressure Hose 420 BAR - SRI / SRITC Hose | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Hose I.D. (size)

Typ potahu hadice

Vnitřní průměr hadice

Maximální pracovní tlak

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

Hydraulic Constant Working Pressure Hose 420 BAR - SRI / SRITC Hose

Hydraulic Constant Working Pressure Hose 420 BAR - SRI / SRITC Hose

SRI42 / SRI42TC hoses provide durability, reliability and safety in hydraulic applications. They deliver a constant working pressure of 42.0 Mpa and are available in a Though Cover version to guarantee high abrasion resistance in harsh environments.

Technické parametry

  • Hmotnost: 0.45 to 1.94 lb/ft, 0.67 to 2.89 kg/m
  • Průmyslové odvětví: Off-road Machinery
  • Materiál vzdušnice hadice: Synthetic Rubber
  • Značka: Parker
  • Minimální provozní teplota: -40 °F, -40 °C
  • Maximální pracovní tlak: 420 bar, 42 MPa, 6000 psi
  • Typ produktu: Hydraulic Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Materiál krytu: Synthetic Rubber, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Konstrukční materiály: Rubber
  • Konstrukční součinitel: 4:1
  • Divize: Polymer Hose Division Europe
  • Provedení produktu: No-Skive Multispiral
  • Minimální poloměr ohybu: 7.087 to 19.291 inch, 180 to 400 mm
  • Média: Air, Coolants (Glycol, Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants, Water
  • Technické parametry splněny: EN 856, Type 4SH (size -12, -16), EN 856, Type 4SP (size -8), ISO 18752, Type CC, ISO 3862, ISO 3862, Type R15 (size -20)
  • Kompatibilní koncovka: Parkrimp 77 Series
  • Vnitřní průměr: 1/2 to 1-1/4 inch, 12.7 to 31.8 mm
  • Maximální provozní teplota: 120 °C (Water 85°C / Air 70°C), 248 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplikace: High Pressure Hydraulics
  • Materiál výztuže hadice: 4 or 6 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Vnější průměr: 0.831 to 1.787 inch, 21.1 to 45.4 mm
Safety Warning

Celý popis produktu

Parker's High Pressure No-Skive hose SRI / SRITC according to ISO 18752 and ISO 3862 EN 856 Type 4SP/4SH/R15 with the No-Skive hose construction, is the ideal hose range for all general high pressure hydraulic applications.


Markets:


• Construction Equipment


• Injection Moulding


• Forestry and Agriculture


• Materials Handling


• Pulp and Paper



Features/Benefits:


• Reinforcement of four or six spirals high-tensile steel wire - according to ISO 18752 and ISO 3862 EN 856 Type 4SP/4SH/R15


• Matched hose and fitting system guarantees an approved and safe combination and the highest quality and safety, combined with the longest service life of the final product to the end-users


• The hose type SRITC has a tough cover (TC) and is therefore ideal for applications where high abrasion resistance is required. Tough cover 80 x greater abrasion resistance than standard rubber cover hoses


• The hose is suitable for temporary immersion in mineral oil up to 70 °C with frequent inspections


• Complete No-Skive fitting technology across the full range of medium pressure hoses providing simpler, quicker and safer hose assembly



Applications:


• General high pressure hydraulic applications



Parker's High Pressures Hoses SR / SRTC are compatible with the Parker Parkrimp medium pressure fitting series 77.

Související dokumenty

×

687779
687513