Hydraulic Motors

Hydraulic Motors Kategorie
Filtrovat podle

Nebyly vybrány žádné filtry

Maximální výstupní otáčky

Geometrický objem

Typ hřídele

Divize

Značka

Minimální provozní teplota

Typ upevnění

Maximální provozní teplota

Provedení produktu

Maximální pracovní tlak

Velikost hřídele

Provozní tlak

Výstupní výkon

Jmenovitý krouticí moment

Maximální geometrický objem

Pro typ kapaliny

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

Hydraulic Motors


Hydraulic Motors

Parker offers a wide variety of hydraulic motors including Bent Axis, Brake, Gear, Gerotor, Hydrostatic Transmission, Radial Piston, and Vane Motors. ​

Our comprehensive hydraulic motor line provides torque ratings greater than 8850 lb-inch and a maximum output speed of 15,000 rpm.  A complete range of sizes and mounting types offer the ability to tailor your hydraulic system, along with fixed and variable displacement motors. ​


Hydraulic Motors Kategorie

  • Hydraulické motory se zahnutou osou Hydraulické motory se zahnutou osou
  • Zubové hydromotory Zubové hydromotory
  • Hydraulické gerotorové motory Hydraulické gerotorové motory
  • Hydrostatické převodové motory Hydrostatické převodové motory
  • Vane Motors Vane Motors
687779
687779