PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor Series | Česká republika

PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor Series | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor Series

PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor Series

The PM-DD servo motor is designed to provide high torque and high accuracy. Tapped mounting holes and a hollow through bore allow this motor to be used in a variety of applications that require the load to be attached directly to the motor.

Technické parametry

  • Značka: Parker
  • Typ produktu: Brushless Servo Motor
  • Provedení produktu: Rotary / Synchronous
  • Produktové řady: PM-DD
  • Velikost rámu: 135 mm, 170 mm, 230 mm, 290 mm, 360 mm
  • Nepřetržitý výstupní výkon: 0.06 to 2.5 kW
  • Trvalý krouticí moment: 3 to 160 Nm, 26 to 1416 lb-inch
  • Špičkový krouticí moment: 9 to 480 Nm, 80 to 4248 lb-inch
  • Jmenovitá rychlost: 150 to 200 RPM
  • Vstupní napětí: 100 to 120 VAC, 230 VAC
  • Kompatibilní zařízeni zpětné vazby: BiSS-C Absolute Encoder
  • Kompatibilní pohon Parker: P
  • Třída ochrany proti vniknutí: IP40
  • Přidržovací brzda součástí dodávky: No
  • Způsob chlazení: Air-Cooled / Natural Convection
  • Typ hřídele: Hollow
  • Technické parametry splněny: CE
  • Dostupné vlastní verze: No
Safety Warning

Celý popis produktu

The PM-DD servo motor is designed to provide high torque and high accuracy. Tapped mounting holes and a hollow through bore allow this motor to be used in a variety of applications that require the load to be attached directly to the motor. By eliminating the use of couplings or belts, the load can be driven in a smooth, nearly frictionless motion with no backlash.

PM-DD motors are a perfect match with Parker P Series Servo Drives. The absolute encoders in the motor populate motor nameplate data back to the drives for simplified commissioning. Accurate and easy to use inertia detection leads to fast set-up of tuning parameters and minimal settling time.

Markets:
• Life Science
• Electronics manufacturing
• Semiconductor
• Optics
 
Features/Benefits:
• 5 frame sizes (13 models) provides choices to meet your specific application needs
• Load carrying capabilities up to 15,000 N, one of the largest available in the market
• Provides high speeds up to 500 rpm without compromising performance
• 20-bit absolute feedback with BISS-C communication option for increased precision
• High accuracy of +/- 30 arc sec. and repeatability of +/- 1.3 arc sec. pairs with Parker linear stages for a complete multi-axis precision system

Applications:
• Move/Transport
• Metrology

Související dokumenty

×

687779
936514