Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Strainers purpose is to provide filtration of contaminants in air conditioning and refrigeration systems. They provide free flow with negligible pressure drop. Typically used in the liquid line, they protect the metering device from solid contaminants.
| Produkty | Filter Screen Material | Maximum Working Pressure (psig) | Outlet Connection | Typ sítka | Inlet Connection | Filter Screen Area (in2) | Délka | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052290-03 | Stainless Steel | 750 | 7/8" ODF | 100 Mesh | 7/8" ODF | 8.37 | 5.13" | Strainer |
| 052290-04 | Stainless Steel | 750 | 5/8" ODF | 100 Mesh | 5/8" ODF | 8.37 | 5.13" | Strainer |
| 054816-02 | Brass | 540 | 3/8" ODF | 120 Mesh | 3/8" ODF | 1 | 2 3/4" | Strainer |
| 054816-03 | Brass | 540 | 1/4" ODF | 120 Mesh | 1/4" ODF | 1 | 2 3/4" | Strainer |
| 056822-00 | Stainless Steel | 540 | 1/2" ODF | 100 Mesh | 1/2" ODF | 1 | 3" | Strainer |