Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Rod seal and wiper for pneumatic cylinders. U-cup design. Easy assembly due to snap ring. For high temperatures.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Pneumatics |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Pneumatic Seals--PTD3351 |
| Installation Guidelines for Rod Seals--PTD3351 |
| Rod seal/wiper set E9--PTD3351 |
| Storage and Cleaning of Elastomer Seals--PTD3032 |
| Produkty | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Šířka drážky | Minimum Working Temperature (C) | Maximum Working Temperature (C) | Těsnicí materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9901100606 | 12 | 20 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9901200606 | 12 | 22 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9901600606 | 16 | 26 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9901800606 | 18 | 28 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9902000606 | 20 | 30 | 8.5 | 13 | -20 | 200 | V3841 |
| E9902200606 | 22 | 32 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9902500606 | 25 | 35 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9903200606 | 32 | 42 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9904000606 | 40 | 50 | 8.5 | 14 | -20 | 200 | V3841 |
| E9905000606 | 50 | 60 | 8.5 | 15 | -20 | 200 | V3841 |
| E9906300606 | 63 | 75 | 10 | 16 | -20 | 200 | V3841 |