Series 1 and 2 – Miniature Inert PTFE Isolation Valves | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Valve Configuration(Type)

Voltage (VDC)

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Series 1 and 2 – Miniature Inert PTFE Isolation Valves

Series 1 and 2 – Miniature Inert PTFE Isolation Valves

Parker's series 1 and 2 families of Miniature PTFE Isolation valves provide an inert wetted path ideal for biocompatibility and aggressive liquids.

Technické parametry

  • Průtok: Up to 600 sccm
  • Maximální průtok: 600 sccm
  • Rozsah podtlaku – přetlaku: Vac to 20 psi (1.38BAR)
  • Maximální pracovní tlak: 20 psi, 1.4 bar
  • Materiál membrány: PTFE, Borosilicate Glass(Series 1 only)
  • Velikost kalibrační clony: 0.060 inch, 1.52 mm
  • Konfigurace ventilu: 2/3 Way Normally Closed
  • Maximální provozní teplota: 150 °F, 66 °C
  • Minimální provozní teplota: 40 °F, 4 °C
  • Funkce: 2-Way, 3-Way, Normally Closed (NC)
  • Typ ventilu: Diaphragm Isolation Valve
  • Typ aktivace: Solenoid
  • Cykly během životnosti: 10 Million
  • Typ pracovního cyklu: Electronic
  • Způsob řízení: Current or Voltage
  • Příkon: 2.5, 4.2 Watts
  • Vstupní napětí: 12, 24 VDC
  • Elektrické připojení: 12" Wire Leads
  • Materiál tělesa: PTFE, Borosilicate Glass (Series 1 only)
  • Těsnicí materiál: PTFE
  • Délka: 1.0 inch, 25.4 mm
  • Šířka: 1.0 inch, 25.4 mm
  • Výška: 2.1 inch, 53.34 mm
  • Hmotnost: 2.7 oz, 76.5 g
  • Doba odezvy: < 20 ms (2-Way), < 12 ms (3-Way)
  • Průtok netěsnosti: Bubble Tight
  • Typ upevnění: Mounting Screw
  • Typ připojení: Threaded Port Connections
  • Připojení, velikost: 1/4"- 28 UNF 2B
  • Pro typ kapaliny: Liquids
  • Průmyslová aplikace: Solvent management for Liquid Chromatography, Highly aggressive media dispensing and control
  • Konfigurace: N/A
Safety Warning

Celý popis produktu

The Parker 2-Way & 3-Way inert Series 1 & 2 valves have been designed for systems where chemical compatibility is most important. The wetted path is isolated from the solenoid and only PTFE and borosilicate glass are in contact with the media passing through the valve. Low internal volume and fast response time ensure repeatable and accurate volumes. These valves will actuate without any pressure or vacuum applied.

Markets:
• Analytical Chemistry
• Clinical Diagnostics

Features/Benefits:
• Provides unsurpassed chemical compatibility for a wide range of media with PTFE and borosilicate glass as the only wetted parts
• 100% continuous duty rating in ambient temperatures up to 66°C
• Low power for reduced heat generation and power consumption
• Fast response times for accurate repeatable results
• Direct acting: does not require pressure or vacuum to operate
• 100% tested leak rate provides assurance of a quality seal
• Provides reliable operation for the life of your instrument
• RoHS compliant

Applications:
• Reagent Control
• Solvent Management
• Aggressive Liquid Control

Související dokumenty

×
Produkty Valve Configuration(Type) Voltage (VDC)
001-0017-900 3 Way 12
001-0028-900 3 Way 24
002-0010-900 2-Way Normally Closed 24
002-0017-900 2-Way Normally Closed 12

687779
687821