Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve

Series LX - Miniature Latching Pneumatic Solenoid Valve OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Technické parametry

  • Průtok: Up to 14.0 SLPM
  • Maximální průtok: 14 SLPM
  • Maximální pracovní tlak: 20 psi, 1.37 bar
  • Velikost kalibrační clony: 0.045 inch, 1.14 mm
  • Maximální provozní teplota: 122 °F, 50 °C
  • Minimální provozní teplota: 32 °F, 0 °C
  • Funkce: 2-Way, Normally Closed (NC), Latching
  • Cykly během životnosti: 10 Million Cycles
  • Typ aktivace: Solenoid
  • Typ pracovního cyklu: Electronic
  • Způsob řízení: Current or Voltage
  • Příkon: 0.52, 0.82 Watt
  • Vstupní napětí: 3, 5, 12, 24 VDC
  • Elektrické připojení: PC Pins, 4 mm centers
  • Materiál tělesa: PBT (Polybutylene terephthalate)
  • Těsnicí materiál: FKM
  • Délka: 0.92 inch, 23.4 mm
  • Šířka: 0.31 inch, 7.9 mm
  • Výška: 0.48 inch, 12.2 mm
  • Hmotnost: 0.16 oz, 4.6 g
  • Doba odezvy: < 20 ms
  • Průtok netěsnosti: < 0.0116 sccm
  • Připojení hrdla: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • Typ upevnění: Manifold Mount (Gasket Required)
  • Typ připojení: Retention Pin or Mounting screw
  • Připojení, velikost: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • Pro typ kapaliny: Gases
  • Průmyslová aplikace: Air and Oxygen Delivery
  • Konfigurace: N/A
Safety Warning

Celý popis produktu

The Parker LX-Valve is a miniature latching pneumatic solenoid valve measuring 8 mm in width. The compact size, light weight, and power saving latching features are the ideal solution for portable/battery powered applications. The body construction of the Parker LX-Valve is suited for manifold or barbed-tube pneumatic connections and is available in a 2-way configuration.

Markets
• Portable Medical Equipment
• Environmental Monitoring

Features/Benefits
• Internal latching mechanism enables continuous, power free, operation, with minimal/monetary actuation power to change states
• High flow output capability, (11 slpm minimum @ 15 psid)
• Direct PC mounting and 11.2 mm valve mounting centers enables compact and lightweight system design
• Reduces portable device size, weight and cost
• Reduces power consumption and heat generation. Demand for low power, e.g.

Typical Applications
• Air & Oxygen Delivery

Související dokumenty

×
Produkty

687779
687821