Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Maximum Operating Voltage

Elektrické připojení

Type/Configuration

Application Pressure Requirement

Elastomer

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve

Series MX - Miniature Solenoid Actuated Poppet Valve

MX 10 mm miniature valve is designed to deliver high flow at low pressure for portable medical devices with limited space and power.

Technické parametry

  • Průtok: Up to 48 SLPM
  • Maximální průtok: 48 SLPM
  • Maximální pracovní tlak: 30 psi, 2.0 bar
  • Velikost kalibrační clony: 0.075 inch, 1.91 mm
  • Maximální provozní teplota: 122 °F, 50 °C
  • Minimální provozní teplota: 32 °F, 0 °C
  • Funkce: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • Cykly během životnosti: 25 Million
  • Typ aktivace: Solenoid
  • Typ pracovního cyklu: Electronic
  • Způsob řízení: Hit and Hold, Voltage
  • Příkon: 0.25, 0.75 W
  • Vstupní napětí: 5, 12, 24 VDC
  • Elektrické připojení: 2 Pin-Up, 2 Pin-PCB
  • Materiál tělesa: PPE/PA (Polyphenylene Ether/Polyamide)
  • Těsnicí materiál: Silicone, FKM
  • Délka: 1.50 inch, 38.1 mm
  • Šířka: 0.40 inch, 10.1 mm
  • Výška: 0.62 inch, 15.7 mm
  • Hmotnost: 0.3 oz, 8.5 g
  • Doba odezvy: < 20 ms max cycling
  • Průtok netěsnosti: < 0.2 sccm
  • Typ upevnění: Manifold Mount (Gasket Required)
  • Typ připojení: Barbs for 3/32 in (2 mm) I. D. Tubing; Mounting screw (manifold mount)
  • Připojení, velikost: 2-56 x 1/2" Pan Head, Philips Screw
  • Pro typ kapaliny: Gases
  • Průmyslová aplikace: Medical device applications such as Portable and Transportable Oxygen Concentrators, Deep Vein Thrombosis and Negative Pressure Wound Therapy
  • Konfigurace: N/A
Safety Warning

Celý popis produktu

The Parker MX is a miniature solenoid valve that delivers high flow at low pressure in a compact 10 mm design. This valve features hit and hold control, which enables very little power consumption, helping medical device manufacturers increase battery life and reduce system weight without sacrificing performance.  The universal design supports manifold and barbed-tube mounting and is available in 2-way and 3-way configurations.  The Parker MX valve is the ideal solution for portable medical devices with limited space and available power.

Markets:
• Respiratory
• Patient Therapy

Features/Benefits:
• Small, 10mm size enables compact integration and reduces device size
• Highest flow to power consumption ratio increases device battery life
• Lightweight 0.3 oz (9 g) design helps reduce portable device weight
• Universal barbed-tube or manifold mount eases valve integration
• CE and RoHS compliant

Typical Applications:
• Oxygen Concentrators
• Sieve bed switching/equalization
• Oxygen delivery
• Deep Vein Thrombosis
• Cuff Inflation/Deflation Control
• Negative Pressure Wound Therapy
• High Volume Vacuum/Pressure Control

Související dokumenty

×
Produkty Maximum Operating Voltage Elektrické připojení Type/Configuration Application Pressure Requirement Elastomer
961-711112-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-711212-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-711312-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-711412-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-711512-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-712112-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-712212-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-712312-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-712412-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-712512-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-721112-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-721212-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-721312-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-721412-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-721512-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-722112-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-722212-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-722312-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-722412-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-722512-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-731112-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 6 psi Silicone
961-731212-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 6 psi Silicone
961-731312-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 6 psi Silicone
961-731412-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 6 psi Silicone
961-731512-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-732112-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 6 psi Silicone
961-732212-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 6 psi Silicone
961-732312-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 6 psi Silicone
961-732412-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 6 psi Silicone
961-732512-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way Distributor 6 psi Silicone
961-711131-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-711231-000 5 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-711331-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-711431-000 5 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-721131-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-721231-000 12 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-721331-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-721431-000 12 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-722131-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-722231-000 12 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-722331-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-722431-000 12 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-731131-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NC 30 psi FKM
961-731231-000 24 VDC 2 Pin-Up 2-Way NO 30 psi FKM
961-731331-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NC 30 psi FKM
961-731431-000 24 VDC 2 Pin-Up 3-Way NO 30 psi FKM
961-732131-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-732231-000 24 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-732331-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-732431-000 24 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM
961-712131-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NC 30 psi FKM
961-712231-000 5 VDC 2 Pin-PCB 2-Way NO 30 psi FKM
961-712331-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NC 30 psi FKM
961-712431-000 5 VDC 2 Pin-PCB 3-Way NO 30 psi FKM

687779
687821