Solenoid Valves for Secondary Coolant Glycol Parts | Česká republika

Solenoid Valves for Secondary Coolant Glycol Parts | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Connection Size (inch)

Style Type

Permanent / Termination

Operation

Maximum Working Pressure (psig)

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

Solenoid Valves for Secondary Coolant Glycol Parts

Solenoid Valves for Secondary Coolant Glycol Parts

Sporlan solenoid valve parts' primary purpose is to provide replacement parts for existing product.

Technické parametry

  • Číslo modelu: Please Configure for Model Number
  • Typ připojení: ODF Copper
  • Materiál tělesa: Forged Brass
  • Produktové řady: R1021ER
  • Aplikace: PARTS KIT
  • Minimální teplota kapaliny: -40 °C, -40 °F
  • Maximální teplota kapaliny: 82 °C, 180 °F
  • Materiál pružiny: Stainless Steel
  • Materiál membrány: EPDM
  • Těsnicí materiál: EPDM
  • Maximální diferenční tlak: 150, 50, 125 psi
  • Připojení, velikost: 10, 14, 18, 22, 26, 34 inch
  • Provedení produktu: 2-Way or Diaphragm Hung, Diaphragm Hung, Diaphragm Pivoted Edge, Diaphragm Offset Pilot
  • Funkce: Normally Closed or Normally Open
  • Maximální pracovní tlak: 250 or 225 psig
Safety Warning

Celý popis produktu

Sporlan offers a wide array of high quality replacement. Each Solenoid parts kit is factory tested to ensure trouble-free performance.

Markets:
• Refrigeration

Features and Benefits:
• Class F coils
• It has extended copper connections.
• It has a forged brass body
• Synthetic seating material for tight closing at lower pressure drop

Applications:
• Refrigeration – Cases, Freezers, Walkin units, Self-contained units

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Související dokumenty

×

687779
687475