Sporlan Electronic Refrigeration Controllers | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Type

Input Voltage (VDC)

Communication Port

Typ ukazatele

Pressure Range (psig)

Typ snímače

Typ zobrazení

Wiring

Minimum Working Temperature (F)

Provozní vlhkost

Počet výstupů

Aplikace

Počet vstupů

Mounting

Maximum Working Temperature (F)

Minimum Operating Temperature (F)

Maximum Operating Temperature (F)

Length (inch)

Keypad/User Interface Option

Enclosure

Degree of Protection (IP)

Operating Style

Connection

Výstup signálu

Vstup signálu

Délka kabelu

Typ řídicí jednotky

Input Voltage (VAC)

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Sporlan Electronic Refrigeration Controllers

Sporlan Electronic Refrigeration Controllers

The Sporlan Kelvin II Series valve controllers provide unmatched control of electric valves for a variety of applications.

Technické parametry

  • Typ řídicí jednotky: Standalone Controller with Display
  • Typ zobrazení: Digital LED
  • Typ komunikačního portu: RS485, Modbus
  • Počet vstupů: 6
  • Počet výstupů: 2
  • Vstupní napětí: 22 to 26.6 VDC, 20 to 26 VAC
  • Provozní vlhkost: 0 to 95 % Relative Humidity (Non-Condensing)
  • Maximální provozní teplota: 158 °F
  • Minimální provozní teplota: -40 °F
Safety Warning

Celý popis produktu

The superheat control provides true pressure / temperature superheat control via an EEV utilizing Sporlan’s unique control algorithms, while the subcool control replaces mechanical subcooling that combines liquid temperature control AND minimum superheat control. The temperature and pressure controls allow precise control of air temperature and pressure using electric valves (SDR and CDS). Chiller and Secondary Fluid controls are also available. The Kelvin II controller line boasts both integrated and remote display options, networking capability, Auto PID and simple setup and operation.

Související dokumenty

×
Produkty Type Input Voltage (VDC) Communication Port Typ ukazatele Pressure Range (psig) Typ snímače Typ zobrazení Wiring Minimum Working Temperature (F) Provozní vlhkost Počet výstupů Aplikace Počet vstupů Mounting Maximum Working Temperature (F) Minimum Operating Temperature (F) Maximum Operating Temperature (F) Length (inch) Keypad/User Interface Option Enclosure Degree of Protection (IP) Operating Style Connection Výstup signálu Vstup signálu Délka kabelu Typ řídicí jednotky Input Voltage (VAC)
952567 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- With Display 20-26 VAC
952568 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A Digital, Remote, LED- Red, 7 Segment, 4 Digit Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Remote Diplay Unit 20-26 VAC
952569 Kelvin II Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS 485, Modbus LED- Red, Power N/A N/A No Display Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 Refrigeration Control 5 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR N/A Stand Alone Controller- No Display 20-26 VAC
952570 Subcool Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psgi, 300psgi, or 500 psig) N/A Local Display 20-26 VAC
953463 Chiller Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus, BACnet LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 0 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A N/A Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- 2 Kohm (*3 Kohm Optional), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150 psig/ 0-10.3 bar, 300 psig/0-20.7 bar, 500 psig/ 0-34.5 bar) N/A Local Display 20-26 VAC
953474 Pressure Controller 22-26.6 VDC; Class II Input RS485, Modbus LED- Red, 7 Segment, 4 Digit; LED- Red, Power N/A N/A Digital LED Screw Terminal, 12-24 AWG N/A 0-95% Relative Humidity (Non- Condensing) 2 N/A 6 DIN Rail- EN 50 022 N/A -40° 158° N/A Optical Encoder (SELECT knob) PC- Light Gray N/A N/A N/A Relay: 100-240 VAC , 3A ind/250 V, 22-28 VDC, 250 mA Digital Output with Ground (Not Currently Used) Digital: 0-5 VDC Maximum Range (Interface to Dry Contact or Open Collector), Analog: 4 Temperature Sensors- (2 Kohm, 3 Kohm, or 98.6 Kohm), 1 Pressure Transducer .5-4.5 VR (*150psiA, 150 psig, 300 psig, or 500 psig) N/A Standalone Controller With Display 20-26 VAC

687779
840599