Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.
Parker's Series SS201 Concrete Placement Hose provides excellent heavy duty service as a delivery/placement connection across multiple high pressure transfer applications. The thick rubber tube provides superior resistance to abrasive materials going through the hose, the thick wall provides kink resistance for unimpeded flow and the cover provides resistance to abrasion and weathering for maximum performance.
Markets:
• Construction
• General Industrial
Features/Benefits:
• Tube: Black SBR for abrasion resistance (<60mm3 per DIN 53516/ASTM 5963/ISO 4649) to 180°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability.
• Cover: Black SBR for resistance to abrasion, cuts, gouging, scuffs and weathering.
Applications:
• Abrasive materials
• Cement
• Concrete
• Grout
• Plaster
• Shotcrete
• Delivery/placement equipment
Industry Standards:
• ASME
Není k dispozici žádný soubor CAD
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.