Two Stage, General Purpose Pressure Regulator – IR6000 | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Two Stage, General Purpose Pressure Regulator – IR6000

Two Stage, General Purpose Pressure Regulator – IR6000

The IR6000 Series Regulator provides two stages of pressure reducing regulation for optimum outlet pressure control and is the preferred choice where there is a potential for large inlet pressure changes.

Technické parametry

  • Materiál tělesa: 316L Stainless Steel (std), Hastelloy C-22, Monel,<br> (Hastelloy Trim is std with Hastelloy and Monel bodies)
  • Materiál kompresního prvku: Inconel 625
  • Materiál membrány: Hastelloy C-22
  • Materiál kuželky: Hastelloy C-276, Spring: Inconel X750
  • Typ sedla ventilu: PCTFE (std), Vespel, PEEK
  • Materiál pojistky sedla: 316L Stainless Steel (std), Hastelloy C-22
  • Materiál opěrné podložky: 316 Stainless Steel (std), Hastelloy C-276
  • Materiál o-kroužku: FKM (std), PTFE
  • Materiál filtru: 316 Stainless Steel (std) (60um mesh screen, 10um Filter),<br>Hastelloy (on Hastelloy, Monel bodies)
  • Materiál sedla: PEEK
  • Materiál krytky: Nickel Plated Brass (std), Stainless Steel
  • Materiál matice: Stainless Steel
  • Materiál otočného ovladače: ABS (std) (ambient temp), Aluminum
  • Destrukční tlak: 12,000 psig (828 barg)
  • Testovací tlak: 6,000 psig (414 barg)
  • Průtok: Cv: 0.06 (std), 0.02, 0.15
  • Průtok vnitřní netěsnosti: Bubble Tight
  • Průtok vnější netěsnosti: Bubble Tight
  • Vliv přívodního tlaku: 0.01 psig/100 psig (0.0007 barg/7 barg) @ 0.02Cv,<br>0.01 psig/100 psig (0.0007 barg/7 barg) @ 0.06 Cv,<br>0.02 psig/100 psig (0.001 barg/7 barg) @ 0.15 Cv
  • Objem: 8.1 (without fittings) cm3
  • Hmotnost: 3.5 lb, 1.6 kg
  • Maximální hodnota vstupního tlaku: 4000 psi 0.06 Cv, 0.02 Cv, 1250 psi 0.15 Cv
  • Hodnota výstupního tlaku: 0-10 psig (0.7 barg), 1-30 psig (2 barg),<br>2-60 psig (4 barg), 3-100 psig (7 barg),<br>5-150 psig (10 barg), 10-250 psig (17 barg)
  • Maximální provozní teplota: 66 (PCTFE), 135 (PEEK), 260 (Vespel), 66 (Self Relieving Option) °C, 150°F PCTFE, 275°F PEEK, 500°F Vespel, 150°F Self Relieving Option °F
  • Minimální provozní teplota: -40 °C, -40 °F
Safety Warning

Celý popis produktu

The Two Stage IR6000 Series Pressure Regulator raises the standard of performance for Instrument/Analyzer Regulators. The IR6000 provides two single stage regulators in series incorporated into one body, which gives the user the capability to maintain a constant and precise outlet pressure when there are dramatic variations in inlet pressure, eliminating problems of supply pressure effect.
The IR6000 Series regulator offers high pressure capability with an inlet pressure up to 4,000 psig. The large convoluted Hastelloy C-22® diaphragm provides stable pressure control over the operational range of the regulator.

Markets:
• Fluid & Gas Handling
• Process Control

Features/Benefits:
• Unique patented compression member allows for an internally threadless design, which eliminates particulate entrapment areas
• Positive stops (Up and Down) increases cycle life and prevents premature failure from over stroking the diaphragm
• Convoluted Hastelloy C-22® diaphragm increases cycle life and provides high corrosion resistance
• Low internal volume minimizes sample time to analyzer
• Greater selection of seat materials for media compatibility and temperature applications
• Superior wetted materials allow for use in corrosive service
• Close tolerance and tight alignment of moving parts minimizes hysteresis

Applications:
• Gas Cylinders
• Point-of-use for corrosive or specialty gases
• Calibrations Control
• Purge Manifolds

Související dokumenty

×

687779
687516