Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
VQB flow control valves are available as By-pass or Bi-directional control options. Robust metal design, easy precise adjustment and maximum 10 bar rating.
VQB flow control valves available as By-pass or Bi-directional control versions with optional knob and nut allowing for panel mounting. Robust metal design, easy precise adjustment and maximum 10 bar rating makes these units ideal in a variety of air flow applications.
Markets
• Factory Automation
• Vehicle Assembly Facilities
• Packaging Machinery
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
Features / Benefits
• Screwdriver adjustment with knurled lock nut.
• Integral mounting holes.
• Excellent vibration resistance
• Compact
• Lightweight
• Optional knob and nut for panel mounting
Applications
• Pneumatic cylinder control
• Low pressure compressed air flow regulation
Literature and Reference Materials |
---|
CATALOGUE - Parker Pneumatic Control Accessories, PDE2566TCUK - EMEA |
Produkty |
---|